Aro 100 mm
Duratech
EAN:
4031582442809
Número de producto:
UOP100x36-Ø8 HL45
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo mantenimiento
El aro Duratech presenta un diámetro de 100 mm con un ancho de banda de rodadura de 36 mm y una longitud de cubo de 45 mm, incor...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El aro Duratech presenta un diámetro de 100 mm con un ancho de banda de rodadura de 36 mm y una longitud de cubo de 45 mm, incorporando un orificio para eje de 8 mm de diámetro. Fabricado en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, está equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 500 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima