Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Maxtech es una rueda de 160 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho y longitud de cubo de 58 mm, equipada con cojinete liso y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 4 km/h y estática de 800 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
UAO160x40-Ø20 HL58 BURDEOS
EAN
4031582442311
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
400 kg
Capacidad de carga estática
800 kg
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso total
0.54 kg
Nombre del producto
Maxtech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (D)
60 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Inyectado
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
58 mm
Ancho de Banda de rodadura
40 mm
Diámetro
160 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso
special-features-image
Características especiales