Aro 75 mm
Puretech
EAN:
4031582356632
Número de producto:
PIO075x25-Ø8
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
La rueda Puretech de tipo aro presenta un diámetro de 75 mm con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 25 mm de anch...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda Puretech de tipo aro presenta un diámetro de 75 mm con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 25 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de polipropileno con cojinete liso. El cubo tiene una longitud de 26,5 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga estática de 120 kg y dinámica de 60 kg a velocidades de hasta 3 km/h. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales