Aro 65 mm
Basetech
EAN:
4031582418965
Número de producto:
POO065x30-Ø12
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo desgaste
El aro Basetech es una rueda de poliuretano diseñada para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario de tienda, con un diámetr...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El aro Basetech es una rueda de poliuretano diseñada para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario de tienda, con un diámetro exterior de 65 mm y un ancho de banda de rodadura de 30 mm. El cuerpo está fabricado en polipropileno con banda de rodadura idéntica al cuerpo del aro, garantizando durabilidad y consistencia en el rendimiento. El cubo presenta una longitud de 34,5 mm y está equipado con un cojinete liso que facilita el movimiento suave y eficiente. El orificio del eje tiene un diámetro de 12 mm, permitiendo una fácil instalación en sistemas de ruedecillas estándar. En cuanto a la capacidad de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 240 kg y una carga dinámica de 120 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la convierte en una solución fiable para aplicaciones de transporte y almacenamiento en entornos comerciales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales