Aro 75 mm
Duratech heat
EAN:
4031582367362
Número de producto:
WOO075x25-Ø8 HL31
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Resistencia constante al calor
El Duratech heat es un aro para ruedas de carro diseñado con materiales de tejidos sintéticos termoplásticos resistentes al calo...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El Duratech heat es un aro para ruedas de carro diseñado con materiales de tejidos sintéticos termoplásticos resistentes al calor, ofreciendo un rendimiento óptimo en aplicaciones exigentes. La rueda presenta un diámetro total de 75 mm con un ancho de banda de rodadura de 25 mm, proporcionando una base sólida para el desplazamiento. El cubo tiene una longitud de 31 mm y cuenta con un orificio de eje de 8 mm de diámetro para su fijación segura. Este aro está equipado con un cojinete liso que facilita la rotación suave y eficiente. Respecto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 150 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica es de 75 kg a una velocidad de 3 km/h. El material del cuerpo es idéntico al del aro, garantizando consistencia estructural y durabilidad en condiciones de trabajo continuo.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales