Aro 100 mm
Maxtech
EAN:
4031582442281
Número de producto:
UAO100x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Maxtech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El aro Maxtech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm de ancho y longitud de cubo de 44,4 mm, equipada con cojinete liso y orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 4 km/h y estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores y maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales