Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

El aro Duratech heat está fabricado con tejidos sintéticos termoplásticos resistentes al calor y presenta un diámetro de 75 mm con una banda de rodadura de 25 mm de ancho del mismo material que el cuerpo del aro. El cubo tiene una longitud de 26,5 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro e incorpora un cojinete liso. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 75 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática máxima de 150 kg.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
WOO075x25-Ø8 HL26,5
EAN
4031582367355
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 3 km/h
75 kg
Capacidad de carga estática
150 kg
Rango de temperatura (máximo)
200 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-40 °C
Nombre del producto
Duratech heat
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Material del cuerpo
Tejidos sintéticos termoplásticos, Resistente al calor
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Diámetro del agujero del Eje
8 mm
Longitud del cubo
26.5 mm
Ancho de Banda de rodadura
25 mm
Diámetro
75 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo
Resistencia constante al calor
Ruedas fabricadas con material resistente al calor para su uso en entornos extremos