Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

El aro Basetech es una rueda de castor fabricada en polipropileno con un diámetro de 125 mm y un ancho de banda de rodadura de 40 mm, diseñada para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario de tienda. El cubo presenta una longitud de 44,4 mm con un orificio de eje de 12 mm de diámetro, permitiendo una instalación versátil en diferentes sistemas de fijación. La rueda está equipada con un cojinete liso que garantiza un funcionamiento suave y duradero. En cuanto a las capacidades de carga, soporta una carga estática máxima de 400 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 200 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace idónea para entornos comerciales y de almacenamiento con requisitos moderados de movilidad.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Artikelnummer
POO125x40-Ø12 white
EAN
4031582410365
Core attributes
Gehäusetyp
Aro
Tragfähigkeit bei 3 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.18 kg
Produktname
Basetech
Norm
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
Polipropileno
Material der Lauffläche
Idéntico con cuerpo de Aro
Achsloch Durchmesser
12 mm
Nabenlänge
44.4 mm
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Sin protector de roscas
Lager
Cojinete liso
special-features-image
Características especiales