Aro 80 mm
Maxtech
EAN:
4031582442274
Número de producto:
UAO080x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Maxtech es una rueda de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm de ancho, diseñada para aplicac...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El aro Maxtech es una rueda de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm de ancho, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Con un diámetro total de 80 mm, un cubo de 44,4 mm de largo y un orificio de eje de 12 mm, esta rueda se integra perfectamente en sistemas de rodillos estándar. Equipada con cojinete liso, soporta una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h, siendo ideal para carros de producción, plataformas, andamios, armarios de herramientas, bancos de trabajo, equipos de transporte, construcción de maquinaria y contenedores, así como para aplicaciones en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, y fabricantes de cerámica y vidrio.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza