Полиуретановые колеса
Колесо 80 mm
Колесо Novatech представляет собой высокоточное колесо для роликов диаметром 80 мм с шириной протектора 20 мм и длиной ступицы 14 мм, диаметр отверстия оси составляет 20 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником (RS/2RS). Динамическая грузоподъемность составляет 140 кг при скорости 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 280 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных применениях.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech представляет собой высокоточное колесо для роликов диаметром 80 мм с шириной протектора 25 мм и длиной ступицы 12 мм, диаметр отверстия оси составляет 25 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником (RS/2RS). Динамическая грузоподъемность составляет 160 кг при скорости 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 320 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных применениях.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор с диаметром 200 мм, шириной протектора 80 мм и длиной ступицы 92 мм, диаметр отверстия под ось составляет 25 мм. Корпус изготовлен из чугуна, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шарикоподшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 1680 кг при скорости 4 км/ч и 1400 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 3360 кг.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 200 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 58 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Корпус изготовлен из полиамида, протектор выполнен из инжекционного полиуретана, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости до 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 1000 кг. Применяется в авиакосмической и автомобильной промышленности, машиностроении, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, на производственных тележках и платформах.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech представляет собой высокопрочное колесо для роликов диаметром 200 мм с шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 58 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Корпус изготовлен из полиамида, протектор выполнен из инжекционного полиуретана, оснащено роликовым игольчатым подшипником из нержавеющей стали. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 1000 кг, что делает его идеальным для применения в авиакосмической, автомобильной промышленности, машиностроении и производственном оборудовании.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech представляет собой высокоточное колесо для роликовых опор с диаметром 200 мм и шириной протектора 75 мм. Конструкция включает чугунный корпус с литым полиуретановым протектором, прецизионный шарикоподшипник и ступицу длиной 75 мм с отверстием под ось диаметром 25 мм. Колесо предназначено для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR и AGV, автомобильной промышленности, медицинском оборудовании, машиностроении и других высокотехнологичных областях, требующих надежного и точного перемещения тяжелых грузов.
Колесо 125 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 125 мм и шириной протектора 50 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, длина ступицы составляет 60 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность составляет 400 кг при скорости до 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 800 кг, что делает его идеальным решением для тяжелых промышленных применений.
Колесо 160 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 160 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, диаметр отверстия оси составляет 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шарикоподшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 1000 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, медицинском оборудовании и других высокотехнологичных отраслях.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопроизводительное решение для роликовых опор с диаметром 200 мм и шириной протектора 50 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, длина ступицы составляет 60 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Оснащено прецизионным шарикоподшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка до 1400 кг, что делает его идеальным для применения в авиакосмической промышленности, медицинском оборудовании, автоматизированных системах и тяжелом машиностроении.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопроизводительное решение для роликовых опор с диаметром 250 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, диаметр отверстия оси составляет 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 1600 кг, что обеспечивает надежную работу в авиакосмической промышленности, медицинском оборудовании, автоматизированных системах и тяжелом машиностроении.
Колесо 160 mm
Колесо Ultratech диаметром 160 мм с шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм имеет отверстие под ось диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана Ultratech, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, погрузчиках, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Колесо 200 mm
Колесо Ultratech plus диаметром 200 мм с шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм имеет отверстие под ось диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого Ultratech полиуретана, установлен прецизионный шарикоподшипник. Статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, динамическая - 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при 6 км/ч. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, погрузчиках, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Колесо 200 mm
Колесо Ultratech диаметром 200 мм с шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм имеет отверстие под ось диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана Ultratech, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, динамическая - 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, погрузчиках, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Колесо 160 mm
Колесо Ultratech plus диаметром 160 мм с шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм имеет отверстие под ось диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого Ultratech полиуретана, установлен прецизионный шарикоподшипник. Статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, динамическая - 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при 6 км/ч. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, погрузчиках, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Колесо 160 mm
Колесо Ultratech диаметром 160 мм предназначено для использования в роликах и имеет ширину протектора 50 мм, длину ступицы 60 мм и диаметр отверстия оси 20 мм. Корпус изготовлен из чугуна, протектор выполнен из литого полиуретана Ultratech, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, динамическая грузоподъемность - 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, погрузчиках, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Колесо 200 mm
Колесо Ultratech диаметром 200 мм предназначено для использования в роликах и имеет корпус из чугуна с протектором из литого полиуретана Ultratech шириной 50 мм. Длина ступицы составляет 60 мм, диаметр отверстия оси — 20 мм, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка — 1600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, погрузчиках и тяжелых AGV-системах.
Колесо 160 mm
Колесо Ultratech диаметром 160 мм с шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм имеет отверстие под ось диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана Ultratech, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка до 1600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, погрузчиках, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Колесо 200 mm
Колесо Ultratech диаметром 200 мм с шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм имеет отверстие под ось диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана Ultratech, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, динамическая - 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при 6 км/ч. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, погрузчиках, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Колесо 160 mm
Колесо Ultratech plus диаметром 160 мм предназначено для использования в роликах и имеет ширину протектора 50 мм, длину ступицы 60 мм и диаметр отверстия оси 20 мм. Корпус изготовлен из чугуна, протектор выполнен из литого полиуретана Ultratech, оснащено прецизионным шарикоподшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, а также в тяжелых AGV-системах.
Колесо 200 mm
Колесо Ultratech plus диаметром 200 мм предназначено для использования в роликах и имеет ширину протектора 50 мм, длину ступицы 60 мм и диаметр отверстия оси 20 мм. Корпус изготовлен из чугуна, протектор выполнен из литого полиуретана Ultratech, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1600 кг.
Колесо 98 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопроизводительное колесо для роликовых опор с диаметром 98 мм, шириной протектора 40 мм и длиной ступицы 40 мм, диаметр отверстия оси составляет 12 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 300 кг при скорости 4 км/ч и 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 600 кг.
Колесо 175 mm
Колесо Maxtech для роликовых опор имеет диаметр 175 мм, ширину протектора 30 мм и длину ступицы 44 мм, с диаметром отверстия под ось 8 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор из вспененного полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 75 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 150 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 175 mm
Колесо Maxtech для роликовой опоры имеет диаметр 175 мм, ширину протектора 30 мм и длину ступицы 60 мм, с диаметром отверстия под ось 8 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор из вспененного полиуретана, оснащено прецизионным шарикоподшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 75 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность - 150 кг.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech для роликовой опоры имеет диаметр 200 мм, ширину протектора 30 мм и длину ступицы 44 мм, с диаметром отверстия под ось 8 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор из вспененного полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность - 200 кг.
Часто задаваемые вопросы
Преимущества полиуретановых колес
Полиуретановые колеса ценятся за их прочность, эффективность качения и адаптируемость, что делает их пригодными для широкого спектра применений. TENTE предлагает широкий ассортимент колес из различных полиуретановых смесей и уровней твердости, что позволяет применять индивидуальные решения для различных требований к эксплуатационным характеристикам. Идеальный выбор зависит от таких факторов, как состояние пола, грузоподъемность, размер колеса и тип используемого корпуса ролика.
Полиуретановые ролики TENTE обладают несколькими ключевыми преимуществами:
Высокая износостойкость — Полиуретановые колеса известны своей превосходной стойкостью к истиранию и резанию, что обеспечивает длительный срок службы даже в сложных условиях. Более твердые соединения дополнительно повышают долговечность в условиях высоких нагрузок.
Эффективные характеристики качения — благодаря меньшему сопротивлению качению, чем у многих других колесных материалов, полиуретановые колеса облегчают плавное перемещение грузов с меньшими усилиями. Более твердые протекторы повышают энергоэффективность, а более мягкие составы обеспечивают баланс комфорта и управляемости.
Подавление вибрации и шума. В зависимости от твердости протектора полиуретановые колеса могут помочь снизить уровень вибрации и шума. Более мягкие протекторы поглощают больше ударов, обеспечивая более тихую работу, в то время как более прочные протекторы отдают предпочтение эффективности качения, а не демпфированию.
Защита пола — полиуретановые варианты, не оставляющие следов, защищают чувствительные поверхности и снижают износ напольных покрытий, что делает их пригодными для использования в средах, где поддержание качества поверхности имеет решающее значение.
Типы полиуретановых колес
Полиуретановые колеса доступны в широком диапазоне конструкций, уровней твердости протектора и грузоподъемности, что позволяет выбрать идеальное решение практически для любых требований к мобильности. В ассортименте TENTE представлены различные варианты: от компактных колес, предназначенных для небольших применений, до надежных решений, способных выдерживать высокие нагрузки в сложных условиях. В то время как материал протектора влияет на эксплуатационные характеристики, корпус ролика играет не менее важную роль в определении общей грузоподъемности, устойчивости и долговечности мобильного решения. Правильный выбор комбинации колеса и корпуса обеспечивает бесперебойную работу, безопасность и долговечность. Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых полиуретановых колес:
Мягкие полиуретановые колеса
Мягкие полиуретановые колеса спроектированы так, чтобы отдавать предпочтение комфорту и защите поверхности. Их эластичные составы обеспечивают улучшенное демпфирование вибраций, более тихое качение и улучшенное сцепление, особенно на гладких или хрупких полах. Они идеально подходят для сред, где необходимо снизить уровень шума и снизить износ поверхности. В сочетании с легкими корпусами они обеспечивают еще более отзывчивую управляемость, а сочетание с усиленными корпусами позволяет использовать их в условиях повышенной нагрузки без ущерба для комфорта езды. Среди предлагаемых нами продуктов колёса ICP являются ярким примером. В них используется наш высококачественный литой полиуретан Ultratech, доступный с различной твердостью протектора, самый мягкий из которых — 75 Shore A. Эти мягкие полиуретановые колеса доступны с алюминиевым корпусом и прецизионными шарикоподшипниками.
Твердые полиуретановые колеса
Колеса из твердого полиуретана оптимизированы для обеспечения долговечности, энергоэффективности и высокой грузоподъемности. Их пониженное сопротивление качению облегчает перемещение тяжелых грузов с меньшими усилиями, особенно на гладких промышленных полах. Эти колеса также обладают исключительной устойчивостью к истиранию, порезам и износу, что обеспечивает им длительный срок службы в сложных условиях. В сочетании с прочными корпусами они хорошо подходят для тяжелых перевозок и непрерывного использования, где долговечность и эффективность являются главными приоритетами. Ярким примером в нашем ассортименте являются колеса FTP. Они сочетают в себе прочный протектор из литого полиуретана 92 Shore A с чугунным корпусом колеса и прецизионными шарикоподшипниками. В сочетании с прочным корпусом эти жесткие полиуретановые колеса являются идеальным решением для сложных промышленных применений.
Малые полиуретановые колеса
Небольшие полиуретановые колеса предназначены для оборудования, где требуются компактные размеры и точная маневренность. Несмотря на небольшие размеры, они обеспечивают плавное качение и могут быть сконфигурированы для удовлетворения различных требований к нагрузкам в зависимости от выбранной твердости протектора и типа корпуса. Благодаря более легким корпусам они идеально подходят для работы с меньшими нагрузками, а сочетание с прочными усиленными корпусами повышает их прочность и устойчивость в более сложных условиях. Одним из представительных продуктов в нашем ассортименте являются колеса UAP диаметром до 50 мм. Эти небольшие полиуретановые колеса сочетают в себе полиамидный корпус колеса с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионными шарикоподшипниками. Они обычно используются в наших сериях роликов Agila, Levina и Linea.
Области применения полиуретановых колес
Полиуретановые колеса используются в широком спектре отраслей промышленности благодаря сочетанию долговечности, эффективности качения и адаптируемости. Их пригодность для конкретных применений зависит от таких факторов, как твердость протектора, размер колеса и тип используемого корпуса ролика. В медицинских учреждениях полиуретановые колеса часто используются в медицинских тележках, подъемниках для пациентов, креслах, лечебных креслах, больничных койках и во всем другом, где необходимы плавное, бесшумное качение и надежная защита пола. В промышленном секторе они подходят для таких требовательных приложений, как автоматизированные челночные системы, решения для тяжелого транспорта, машины и оборудование для мастерских, обеспечивая отличную износостойкость, низкое сопротивление качению и стабильную управляемость даже при значительных нагрузках. Для мебели и мобильных устройств полиуретановые колеса встраиваются, например, в тележки для общественного питания, системы доставки еды или в торговое оборудование и витрины, обеспечивая контролируемую маневренность, длительный срок службы и более тихую работу по чувствительным полам. Выбрав подходящий полиуретановый компаунд, твердость протектора и совместив их с подходящими корпусами, можно настроить полиуретановые колеса TENTE так, чтобы они работали надежно — от прецизионного медицинского оборудования до высокопроизводительных промышленных транспортных решений.