Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Maxtech представляет собой высокопроизводительный элемент для кастора, предназначенный для надежной работы в различных условиях эксплуатации. Изделие имеет диаметр 175 мм с шириной беговой дорожки 30 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 8 мм, что позволяет легко интегрировать колесо в стандартные кастор-системы. Беговая дорожка изготовлена из вспененного полиуретана, обеспечивающего амортизацию и защиту поверхностей, тогда как корпус выполнен из полипропилена для повышения прочности и долговечности. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 150 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 4 км/ч, что делает данное колесо универсальным решением для широкого спектра промышленных и коммерческих применений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
PNP 175x30-Ø8 HL60
EAN
4031582320619
Номер материала S4
199005567
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
75 kg
Грузоподъемность статическая
150 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,4 kg
Название продукта
Maxtech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (A)
70 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Полиуретан, вспененный
Диаметр отверстия Ось
8 mm
Длина хаба
60 mm
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
175 mm
Ширина тела
30 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
черный
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами