- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Колесные опоры по типу крепления
-
Фитинг Отверстие под болт
Колесные опоры с крепежным отверстием под болт
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Agila представляет собой техническое решение с креплением типа "отверстие под болт", позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением типа отверстие под болт, что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с креплением типа отверстие под болт, позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Изделие предназначено для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, установленные на роликовый игольчатый подшипник для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с креплением типа отверстие под болт, позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с креплением через отверстие под болт, позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионный шариковый подшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена креплением типа "отверстие под болт", что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленные на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой техническое решение с отверстие под болт для крепления, позволяющее установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стальной лист, средний и оснащен поворотным механизмом на две гонки с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилен, электропроводный с протектором из термопластичная резина, электропроводная, установленное на подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, установленные на роликовый игольчатый подшипник для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 300 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и других промышленных областях.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila представляет собой высококачественное решение с креплением типа "отверстие под болт", позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионный шариковый подшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Agila stainless оснащена креплением типа отверстие под болт, что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из нержавеющей стали средней категории и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции равна 160 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в профессиональных тележках для уборки.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila stainless представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с креплением типа отверстие под болт, позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из нержавеющей стали средней категории и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Идеально подходит для тележек кейтеринга и систем доставки питания, а также профессиональных тележек для уборки.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с креплением через отверстие под болт, позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионный шариковый подшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Agila представляет собой техническое решение с креплением типа "отверстие под болт", позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 50 мм выполнено из полиамида, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, а ось вращения обеспечивается кронусным шарикоподшипником. Общая высота конструкции составляет 69 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 100 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена креплением типа "отверстие под болт", что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и подшипник скольжения диаметром 75 мм. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 120 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена креплением типа "отверстие под болт", что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и подшипник скольжения. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции - 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена креплением типа "отверстие под болт", что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и подшипник скольжения. Диаметр колеса составляет 150 мм, общая высота конструкции - 185 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 160 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Agila представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением через отверстие под болт, что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и прецисионным шариковым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Agila представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением через отверстие под болт, позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и прецисионный шариковый подшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена креплением типа "отверстие под болт", что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и оснащено прецисcионным шариковым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 185 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 160 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением через отверстие под болт, что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка - 120 кг. Идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением через отверстие под болт, позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 150 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с креплением типа отверстие под болт, позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 185 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с креплением типа отверстие под болт, позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и прецисионный шариковый подшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка - 120 кг. Идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Преимущества роликов с болтовыми отверстиями
Колесики с отверстиями под болты представляют собой компактное и легко адаптируемое решение для применений, требующих малой мобильности и гибких вариантов установки. Благодаря одному центральному монтажному отверстию они идеально подходят для применений с ограниченной площадью поверхности. Колесики с отверстиями под болты доступны в поворотном, фиксированном и тормозном исполнении и совместимы с широким спектром материалов и размеров колес. Это делает их пригодными для использования в мебельных, медицинских и торговых помещениях, где ключевыми факторами являются экономия пространства, эстетика чистоты и надежные характеристики прокатки.
Колесики TENTE с болтовым креплением обладают рядом преимуществ:
Дизайн, экономящий место. Для монтажа с отверстием под болты требуется только одно центральное отверстие, поэтому эти ролики идеально подходят для применений с ограниченными монтажными поверхностями.
Совместимость с гибкими монтажами. Колесики с отверстиями для болтов совместимы с широким спектром резьбовых вставок, расширительных фитингов или специальных монтажных адаптеров. Такая гибкость позволяет легко интегрировать их в существующие структуры без значительных модификаций.
Простота установки и замены. Благодаря простой конфигурации с одним отверстием ролики с отверстиями под болты можно устанавливать быстро и надежно, что сокращает время простоя и затраты на техническое обслуживание.
Минималистичный внешний вид. Колесики с отверстиями под болты не имеют большой монтажной пластины или видимой фурнитуры, что особенно удобно при использовании на видимых поверхностях, например в розничной торговле мебелью.
Типы роликов с болтовыми отверстиями
Колесики с отверстиями для болтов доступны в различных конфигурациях для удовлетворения конкретных потребностей различных применений в секторах здравоохранения, мебели и розничной торговли. От поворотных и фиксированных роликов до версий со встроенными тормозами — каждый тип обеспечивает явные преимущества в мобильности, безопасности и управляемости. Ниже приведен обзор наиболее распространенных типов роликов для отверстий под болты и их типичных вариантов использования.
Болт на поворотных роликах
Болты на поворотных роликах позволяют легко менять направление движения, что позволяет легко перемещать приложения даже в труднодоступных местах или местах с интенсивным движением. Центральное крепление с отверстием под болты обеспечивает незаметное и компактное соединение, что особенно удобно для конструкций, в которых приоритет отдается форме и функциональности. Этот тип обычно используется для изготовления медицинской мебели, такой как прикроватные тумбочки и стулья для душа, медицинские тележки, такие как аппараты искусственной вентиляции легких или тележки для диализа. Болты на поворотных роликах также используются в розничной торговле для таких применений, как торговое оборудование и тележки для покупок, где основными требованиями являются плавная маневренность и компактная конструкция.
Колесики с отверстиями под болты
Колесики с отверстиями под тормозные болты сочетают в себе точную мобильность, повышенную безопасность и контроль положения, что делает их ценным выбором для применений, требующих гибкости и надежного стационарного позиционирования. В зависимости от конфигурации ролики с отверстиями под тормозные болты TENTE могут включать системы полной блокировки, обеспечивающие одновременную фиксацию колеса и поворотной головки, или механизмы направленной блокировки, предотвращающие поворотное движение, сохраняя при этом прямую траекторию движения, обеспечивая при этом возможность качения вперед и назад. Другие модели оснащены функциями прерывистой блокировки, которые срабатывают в определенных условиях и обеспечивают временную поддержку торможения. Это идеальный вариант для ситуаций, когда требуется кратковременное удержание без полной иммобилизации. Кроме того, некоторые версии оснащены только колесными тормозами, позволяющими останавливать колесо, пока поворотная головка остается свободной, что обеспечивает баланс между движением и частичным управлением.
Малые ролики с болтовыми отверстиями
Колесики с небольшими отверстиями под болты предназначены для компактных применений в условиях ограниченного пространства, но плавная мобильность по-прежнему необходима. Несмотря на свои размеры, эти ролики обеспечивают точное качение, бесшумную работу и надежную работу с нагрузкой в условиях малой грузоподъемности. Крепление под болтовое отверстие обеспечивает чистое и незаметное соединение, что делает их особенно подходящими для применений, где необходимо сохранять эстетичность и функциональность в ограниченном пространстве. Наш самый маленький ролик Stylea с отверстиями под болты впечатляет своей общей высотой всего 33 мм, но при этом грузоподъемность каждого ролика составляет 50 кг. Еще одним примером небольшого, но при этом производительного ролика с отверстиями под болты является наш светильник Linea light. При общей высоте всего 50,5 мм он может выдерживать до 100 кг на одно колесико.
Области применения роликов для болтовых фитингов
Колесики с отверстиями для болтов широко используются в здравоохранении, розничной торговле и производстве мебели, особенно в тех случаях, когда важны компактная установка, чистый дизайн и гибкая мобильность. Благодаря своей центральной конструкции крепления они особенно хорошо подходят для применений с ограниченным монтажным пространством или там, где важна эстетическая интеграция. В медицинских учреждениях ролики с отверстиями под болты используются в таких областях, как прикроватные тумбочки, стулья для душа, тележки для лекарств и тележки для анестезии. Эти настройки позволяют использовать ролики, обеспечивающие плавную и бесшумную мобильность, а также монтажные решения, позволяющие быстро обслуживать или заменять их в условиях, чувствительных к гигиене. В розничной торговле ролики с отверстиями под болты обычно используются для оборудования магазинов и витрин, а также для тележек для покупок. Для мебели и мобильных устройств ролики с болтовыми отверстиями обычно используются на офисных стульях, мультимедийной мебели, тележках для общественного питания и системах доставки еды. Их ненавязчивое крепление и визуальный минимализм позволяют им соответствовать функциональным и эстетическим требованиям современного дизайна, обеспечивая при этом легкое перемещение и реконфигурацию.