Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Agila
EAN:
4031582361896
Номер продукта:
2477PIO125P30-11
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Вариативные варианты крепления
Агила — поворотная колесная опора с общим тормозом, предназначенная для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем до...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Агила — поворотная колесная опора с общим тормозом, предназначенная для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, а также торговой мебели и витрин. Крепление выполнено в виде отверстия под болт, поэтому опора устанавливается с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины, а поворотный узел выполнен по схеме «две гонки с мячом», что обеспечивает свободное вращение опоры. Колесо диаметром 125 мм установлено на подшипнике скольжения, протектор выполнен из литой резины без следов, корпус колеса изготовлен из полипропилена. Общая высота опоры составляет 160 мм. Статическая грузоподъёмность равна 160 кг, динамическая грузоподъёмность при скорости движения 3 км/ч составляет 80 кг.