Колесные опоры с тормозами
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с креплением типа отверстие под болт, позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет основание из листовой стали с протектором из литой резины без следов и установлено на кронусном шарикоподшипнике диаметром 125 мм. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения, оснащенное синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе которого необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из листовой стали с протектором из литой резины без следов и установлено на кронусном шарикоподшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 103 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 55 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 110 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения, оснащенное синтетическим расширителем квадратной формы с возможностью указания внутреннего диаметра пробирки при заказе. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из листовой стали с протектором из литой резины без следов и установлено на кронусном шарикоподшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесное опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения, оснащенное синтетическим расширителем круглой формы, при заказе которого необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из листовой стали с протектором из литой резины без следов и установлено на кронусный шарикоподшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Agila оснащена стержнем с кольцом для захвата, с воротником для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 50 мм имеет основание из листовой стали и протектор из литой резины без следов, установленное на кронусном шарикоподшипнике для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 72 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины без следов, установленный на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Agila оснащена цельным стержнем круглого сечения для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины без следов, установленное на кронусном шарикоподшипнике для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения, оснащенное синтетическим расширителем круглой формы, при заказе которого необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо состоит из стального листового корпуса с протектором из литой резины без следов, установленного на кронусном шарикоподшипнике, диаметр колеса составляет 100 мм. Общая высота конструкции достигает 138 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка может достигать 160 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения, оснащенное синтетическим расширителем квадратной формы с возможностью указания внутреннего диаметра пробирки при заказе. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 103 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 120 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения, оснащенное синтетическим расширителем круглой формы с возможностью указания внутреннего диаметра пробирки при заказе. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионным шарикоподшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 103 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка - 120 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, кейтеринговых тележек, больниц, домов престарелых, профессиональных уборочных тележек и торговой мебели.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесное опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения, оснащенное синтетическим расширителем квадратной формы с возможностью указания внутреннего диаметра пробирки при заказе. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецизионным шарикоподшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 103 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 120 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, системах кейтеринга и доставки питания, больницах, домах престарелых, профессиональных уборочных тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения, оснащенное синтетическим расширителем круглой формы с возможностью указания внутреннего диаметра пробирки при заказе. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесное опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения, оснащенное синтетическим расширителем квадратной формы с возможностью указания внутреннего диаметра пробирки при заказе. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения, оснащенное синтетическим расширителем круглой формы с возможностью указания внутреннего диаметра пробирки при заказе. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионным шариковым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения, оснащенное синтетическим расширителем круглой формы с возможностью указания внутреннего диаметра пробирки при заказе. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения, оснащенное синтетическим расширителем квадратной формы с возможностью указания внутреннего диаметра пробирки при заказе. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila оснащена синтетическим расширителем круглой формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и установлено на прецизионный шариковый подшипник, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции достигает 163 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка может достигать 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila оснащена синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецизионным шариковым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 162,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila оснащена синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения, оснащенное синтетическим расширителем круглой формы с возможностью указания внутреннего диаметра пробирки при заказе. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленный на прецисионном шариковом подшипнике для максимальной долговечности. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, системах кейтеринга, больницах, домах престарелых, профессиональных уборочных тележках и торговой мебели.
Часто задаваемые вопросы
Преимущества колесиков с тормозами
Колесики с тормозами спроектированы таким образом, чтобы обеспечить надежную мобильность и точное управление, сочетая плавное перемещение с надежными запорными механизмами. Разработанные с использованием прочных материалов и встроенных тормозных систем, они обеспечивают устойчивость и безопасность при необходимости — как при движении, так и в неподвижном состоянии.
Колесики TENTE с тормозами обладают различными преимуществами:
Повышенная безопасность — механизм блокировки предотвращает неожиданное движение, обеспечивая вам душевное спокойствие и стабильность.
Надежная блокировка — обеспечивает надежное хранение приложения на месте в случае необходимости и предотвращает любое нежелательное перемещение.
Повышенная эффективность. Безопасное приложение обеспечивает более безопасную и продуктивную рабочую среду, обеспечивая более эффективные рабочие процессы.
Долговечность — ролики TENTE сконструированы таким образом, чтобы выдерживать большие нагрузки и частое использование без ущерба для надежности.
Типы колесных тормозных механизмов
В профессиональном плане тормозной механизм обычно называют запорным механизмом. Существует несколько типов запорных механизмов для роликов, каждый из которых обладает уникальными преимуществами для различных потребностей:
Колесный тормоз
Колесный тормоз — это педальный замок с ручным управлением, который предотвращает неравномерное движение колеса и позволяет колесику свободно поворачиваться. Этот механизм блокировки идеально подходит для таких приложений, как рабочая станция или тележка, которые должны оставаться неподвижными, но при этом требуют легкого перемещения.
Блокировка направления
Механизм направленной блокировки позволяет блокировать шарнир, сохраняя при этом вращение ролика. Идеально подходит для улучшенного управления на поворотах, а также для движения по прямой на большие расстояния.
Полная блокировка
Это блокирует как колесо, так и поворотный корпус, предотвращая любое перемещение колесика. Полный замок идеально подходит для оборудования, которое нуждается в надежной стойке.
Центральный замок
Центральный замок позволяет одновременно блокировать более одного ролика с помощью центрального исполнительного рычага. Центральный запорный механизм может сочетаться с роликами с направленной и полной блокировкой, а также с колесным тормозным механизмом. Комбинированный гидроблокиратор для улучшенного управления на поворотах, а также движения по прямой на большие расстояния. Также имеется полный замок для одновременной блокировки колеса и поворотного корпуса, обеспечивающий надежное положение.
Прерывистая блокировка
Прерывистый замок срабатывает при воздействии на ролик любого груза. В большинстве случаев этот запорный механизм предотвращает движение, останавливая работу до тех пор, пока груз не будет снят. Прерывистые тормоза часто используются для таких приложений, как офисные кресла или другая мебель.
Области применения колесиков с тормозами
Колесики с тормозами используются в самых разных отраслях промышленности, обеспечивая при необходимости мобильность и устойчивость. Например, в промышленных условиях они помогают перемещать тяжелую технику и транспортные тележки, обеспечивая при этом их надежное пребывание на месте во время работы. Медицинское оборудование, такое как больничные койки и подставки для внутривенных вливаний на колесиках, обеспечивают плавное перемещение, а также надежную блокировку в неподвижном состоянии. В условиях логистики они обеспечивают маневренность таких приложений, как тележки для сбора и рулонные клетки, но при этом безопасны при погрузке или разгрузке товаров. Они выгодно используют торговые и коммерческие помещения в виде дисплеев и мобильных рабочих станций, обеспечивая гибкость и предотвращая нежелательное перемещение. Даже в мебели и быту их можно найти на офисных стульях, мультимедийной мебели и шкафах для хранения вещей, что упрощает повседневные задачи. Независимо от отрасли, тормозные ролики обеспечивают идеальный баланс между движением и управлением, повышая безопасность, эффективность и удобство.