- Главная
- Промышленность
- Здравоохранение
- Хирургическое оборудование
-
Микроскопическое оборудование
Колесные опоры и колеса для микроскопического оборудования
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотная колесная опора Linea clinic load оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным подшипником на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 150 мм. Общая высота конструкции 155 мм. Динамическая грузоподъемность 200 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка до 400 кг. Предназначена для больничных кроватей, больниц, микроскопического оборудования, домов престарелых и пансионатов, хирургических роботов, операционных столов.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Linea clinic load оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным подшипником с двумя гонками мяча, усиленный или нержавеющая сталь, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретана, инжекционный, и оснащено прецисионным шариковым подшипником для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Изделие предназначено для больничных кроватей, больниц, микроскопического оборудования, домов престарелых и пансионатов, хирургических роботов и операционных столов.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Linea clinic load оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным подшипником с двумя гонками мяча, усиленный или нержавеющая сталь, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретана, инжекционный, и оснащено прецисионным шариковым подшипником для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Изделие предназначено для больничных кроватей, больниц, микроскопического оборудования, домов престарелых и пансионатов, хирургических роботов, операционных столов.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Integral twin torsion оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа, тяжелого типа, с прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретана, инжекционного типа, установленное на прецисcионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 150 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка до 250 кг. Применяется в С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгене, больничных кроватях, микроскопическом оборудовании, хирургических роботах и операционных столах.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral twin torsion оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, предназначенным для герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа, тяжелый, с прецисссионый шариковый подшипник для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из полиуретана, инжекционный, установленное на прецисссионый шариковый подшипник, нержавеющая сталь. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка - 250 кг. Применяется для С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, больничные кровати, микроскопическое оборудование, хирургические роботы, операционные столы.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral twin torsion оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, предназначенным для герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа, тяжелый, с прецисcионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из полиуретана, инжекционный, и оборудовано прецисcионным шариковым подшипником, нержавеющая сталь. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка - 375 кг. Применяется для С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, больничных кроватей, микроскопического оборудования, хирургических роботов и операционных столов.