- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колеса
-
Колеса по грузоподъемности
Колеса по грузоподъемности
Колесо 85 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов диаметром 85 мм с шириной протектора 75 мм, изготовленный из неопределенного материала корпуса и оснащенный протектором из мягкого полипропилена. Изделие обеспечивает статическую грузоподъемность до 1400 кг и динамическую грузоподъемность 700 кг при скорости движения до 3 км/ч, что делает его подходящим для применения в промышленных транспортных системах и складском оборудовании.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов с диаметром 85 мм и шириной протектора 90 мм, изготовленный из неопределенного материала корпуса и оснащенный протектором из мягкого полипропилена. Динамическая грузоподъемность составляет 640 кг при скорости 6 км/ч или 800 кг при скорости 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1600 кг, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов диаметром 75 мм с шириной протектора 50 мм, изготовленный из неопределенного материала корпуса и оснащенный протектором из мягкого полипропилена. Изделие обеспечивает статическую грузоподъемность до 1000 кг и динамическую грузоподъемность 500 кг при скорости движения до 3 км/ч, что делает его подходящим для применения в промышленном транспортном оборудовании.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов диаметром 75 мм с шириной протектора 60 мм, изготовленный из неопределенного материала корпуса и оснащенный протектором из мягкого полипропилена. Статическая грузоподъемность составляет 1100 кг, динамическая грузоподъемность достигает 550 кг при скорости движения до 3 км/ч, что обеспечивает надежную эксплуатацию в промышленных условиях.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов диаметром 75 мм с шириной протектора 80 мм, изготовленный из неопределенного материала корпуса и оснащенный протектором из мягкого полипропилена. Изделие обеспечивает статическую грузоподъемность до 1400 кг и динамическую грузоподъемность 700 кг при скорости движения до 3 км/ч, что делает его подходящим для применения в промышленных транспортных системах и складском оборудовании.
Колесо 78 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесное тело для роликов с диаметром 78 мм и шириной протектора 78 мм. Протектор изготовлен из мягкого полипропилена, корпус выполнен из неопределенного материала. Динамическая грузоподъемность составляет 840 кг при скорости до 6 км/ч и 700 кг при скорости до 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 1400 кг, что обеспечивает надежную эксплуатацию в промышленных условиях.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный элемент для роликовых опор диаметром 80 мм с шириной протектора 62 мм. Протектор изготовлен из полипропилена, мягкого типа, корпус выполнен из неопределенного материала. Статическая грузоподъемность составляет 1200 кг, динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости движения до 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях эксплуатации.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов диаметром 80 мм с шириной протектора 75 мм, изготовленный из неопределенного материала корпуса и оснащенный протектором из мягкого полипропилена. Статическая грузоподъемность составляет 1400 кг, динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости движения до 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях эксплуатации.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов диаметром 82 мм с шириной протектора 62 мм, изготовленный из неопределенного материала корпуса и оснащенный протектором из мягкого полипропилена. Изделие обеспечивает статическую грузоподъемность до 1200 кг и динамическую грузоподъемность 600 кг при скорости движения до 3 км/ч, что делает его подходящим для применения в промышленном транспортном оборудовании.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный элемент для роликовых опор с диаметром 82 мм и шириной протектора 68 мм. Протектор изготовлен из мягкого полипропилена, материал корпуса не определен. Динамическая грузоподъемность составляет 700 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 1400 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов диаметром 82 мм с шириной протектора 100 мм, изготовленный из неопределенного материала корпуса и оснащенный протектором из мягкого полипропилена. Изделие обеспечивает статическую грузоподъемность до 1600 кг и динамическую грузоподъемность 800 кг при скорости движения до 3 км/ч, что делает его подходящим для применения в промышленных транспортных системах и складском оборудовании.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов диаметром 85 мм с шириной протектора 55 мм, изготовленный из неопределенного материала корпуса и оснащенный протектором из мягкого полипропилена. Изделие обеспечивает статическую грузоподъемность до 1100 кг и динамическую грузоподъемность 550 кг при скорости движения до 3 км/ч, что делает его подходящим для применения в промышленном оборудовании и транспортных системах.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов диаметром 85 мм с шириной протектора 80 мм, изготовленный из неопределенного материала корпуса и оснащенный протектором из мягкого полипропилена. Изделие обеспечивает статическую грузоподъемность до 1600 кг и динамическую грузоподъемность 800 кг при скорости движения до 3 км/ч, что делает его подходящим для применения в промышленных транспортных системах и складском оборудовании.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech представляет собой колесное тело для роликов диаметром 100 мм с шириной протектора 40 мм. Протектор изготовлен из мягкого полипропилена, материал корпуса не определен. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1000 кг, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов с диаметром 82 мм и шириной протектора 96 мм. Протектор изготовлен из полипропилена, мягкого типа, что обеспечивает надежное сцепление с поверхностью. Статическая грузоподъемность составляет 1500 кг, динамическая грузоподъемность достигает 750 кг при скорости движения до 3 км/ч. Материал корпуса не определен, что позволяет использовать изделие в различных условиях эксплуатации.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech представляет собой колесное тело для роликов диаметром 125 мм с шириной протектора 40 мм. Протектор изготовлен из мягкого полипропилена, корпус выполнен из неопределенного материала. Динамическая грузоподъемность составляет 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 320 кг, что обеспечивает надежную эксплуатацию в различных условиях применения.
Колесо 200 mm
Колесо Elastech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор диаметром 200 мм с шириной протектора 75 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, оснащен эластичными черными вулканизированными шинами. Статическая грузоподъемность составляет 1000 кг, динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости до 4 км/ч и 500 кг при скорости до 6 км/ч. Колесо предназначено для применения в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, противопожарном оборудовании, машиностроении и других промышленных применениях.
Колесо 100 mm
Колесо Supratech представляет собой высококачественное колесо для роликов диаметром 100 мм с шириной протектора 32 мм и длиной ступицы 34,9 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 12 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из термопластичной резины, а роликовый игольчатый подшипник обеспечивает плавное вращение. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 200 кг. Применяется в роликовых клетках, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech представляет собой высокопроизводительное решение диаметром 125 мм с шириной протектора 32 мм и длиной ступицы 35,5 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 8 мм. Конструкция включает корпус из цинкового литого материала и эластичные шины без следов вулканизированного типа, установленные на прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Колесо обеспечивает динамическую грузоподъемность 150 кг при скорости до 3 км/ч и статическую нагрузку до 300 кг.
Колесо 150 mm
Колесо Elastech представляет собой высокопроизводительное решение для роликовых опор с диаметром 150 мм, шириной протектора 32 мм и длиной ступицы 35,5 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 8 мм. Конструкция включает корпус из цинкового литого материала, эластичные шины без следов вулканизированного типа и прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 300 кг, что обеспечивает надежную работу в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, производственных тележках и другом промышленном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 125 мм, шириной протектора 37 мм и длиной ступицы 48 мм, диаметр отверстия оси составляет 12 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины черного цвета, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 100 мм, шириной протектора 35 мм и длиной ступицы 44,4 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 12 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины без следов, а конструкция оснащена роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 75 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 150 кг. Применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech из полипропилена с протектором из идентичного корпусу материала имеет диаметр 80 мм, ширину протектора 34 мм и длину ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось составляет 12,1 мм. Оснащено подшипником скольжения и обеспечивает динамическую грузоподъемность 125 кг при скорости до 4 км/ч и статическую нагрузку до 250 кг. Предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech изготовлено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено роликовым игольчатым подшипником. Диаметр колеса составляет 80 мм, ширина протектора 34 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 250 кг. Колесо предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах.