Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Novatech представляет собой колесное тело для роликов диаметром 100 мм с шириной протектора 40 мм. Протектор изготовлен из мягкого полипропилена, материал корпуса не определен. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1000 кг, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
RK.ETP100x40-Ø47x14
EAN
4031582369588
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 3 км/ч
500 kg
Грузоподъемность статическая
1000 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Название продукта
Novatech
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Неопределенный
Материал протектора
Полипропилен, мягкий
Диаметр Шариковый подшипник
47 mm
Ширина Шариковый подшипник
14 mm
Ширина Протектор
40 mm
Диаметр
100 mm
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
Плавное скольжение
Скользящая поверхность из полипропилена для мягких полов и тефлоновая поверхность для твердых полов