- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колеса
-
Колеса по типу подшипника
Колеса по типу подшипника
Колесо 200 mm
Колесо Elastech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор диаметром 200 мм с шириной протектора 75 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, оснащен эластичными черными вулканизированными шинами. Статическая грузоподъемность составляет 1000 кг, динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости до 4 км/ч и 500 кг при скорости до 6 км/ч. Колесо предназначено для применения в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, противопожарном оборудовании, машиностроении и других промышленных применениях.
Колесо 100 mm
Колесо Supratech представляет собой высококачественное колесо для роликов диаметром 100 мм с шириной протектора 32 мм и длиной ступицы 34,9 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 12 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из термопластичной резины, а роликовый игольчатый подшипник обеспечивает плавное вращение. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 200 кг. Применяется в роликовых клетках, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech представляет собой высокопроизводительное решение диаметром 125 мм с шириной протектора 32 мм и длиной ступицы 35,5 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 8 мм. Конструкция включает корпус из цинкового литого материала и эластичные шины без следов вулканизированного типа, установленные на прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Колесо обеспечивает динамическую грузоподъемность 150 кг при скорости до 3 км/ч и статическую нагрузку до 300 кг.
Колесо 150 mm
Колесо Elastech представляет собой высокопроизводительное решение для роликовых опор с диаметром 150 мм, шириной протектора 32 мм и длиной ступицы 35,5 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 8 мм. Конструкция включает корпус из цинкового литого материала, эластичные шины без следов вулканизированного типа и прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 300 кг, что обеспечивает надежную работу в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, производственных тележках и другом промышленном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 125 мм, шириной протектора 37 мм и длиной ступицы 48 мм, диаметр отверстия оси составляет 12 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины черного цвета, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 100 мм, шириной протектора 35 мм и длиной ступицы 44,4 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 12 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины без следов, а конструкция оснащена роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 75 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 150 кг. Применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech из полипропилена с протектором из идентичного корпусу материала имеет диаметр 80 мм, ширину протектора 34 мм и длину ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось составляет 12,1 мм. Оснащено подшипником скольжения и обеспечивает динамическую грузоподъемность 125 кг при скорости до 4 км/ч и статическую нагрузку до 250 кг. Предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech изготовлено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено роликовым игольчатым подшипником. Диаметр колеса составляет 80 мм, ширина протектора 34 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 250 кг. Колесо предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech изготовлено из полипропилена с протектором из идентичного корпусу материала и оснащено роликовым игольчатым подшипником. Диаметр колеса составляет 125 мм, ширина протектора 40 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 400 кг. Колесо предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech представляет собой техническое решение для роликовых опор с корпусом из полипропилена и протектором, идентичным корпусу колеса. Изделие имеет диаметр 125 мм, ширину протектора 40 мм и длину ступицы 48 мм, при этом диаметр отверстия под ось составляет 12 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником и обеспечивает динамическую грузоподъемность 200 кг при скорости движения 4 км/ч, а также статическую нагрузку до 400 кг.
Колесо 200 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопрочное колесо для роликов диаметром 200 мм с шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 20,1 мм. Корпус и протектор изготовлены из полиамида, а прецизионный шарикоподшипник обеспечивает плавное вращение. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч, статическая - 1600 кг. Применяется в автомобильной промышленности, строительстве контейнеров, электронных системах, машиностроении и транспортном оборудовании.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор с диаметром 200 мм, шириной протектора 80 мм и длиной ступицы 90 мм, диаметр отверстия оси составляет 25 мм. Корпус изготовлен из чугуна, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шарикоподшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 1680 кг при скорости 4 км/ч и 1400 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 3360 кг, что обеспечивает надежную работу в тяжелых промышленных условиях.
Колесо 82 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 82 мм, шириной протектора 88 мм и длиной ступицы 90 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Корпус изготовлен из тяжелого полиамида, материал протектора идентичен корпусу колеса, оснащено прецизионным шарикоподшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 900 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка до 1800 кг. Применяется в автомобильной промышленности, строительстве контейнеров, машиностроении и транспортном оборудовании.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech представляет собой высокотехнологичное решение для роликов с диаметром 200 мм, шириной протектора 45 мм и длиной ступицы 53 мм, диаметр отверстия оси составляет 8 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из вспененного полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 70 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 140 кг. Применяется в авиакосмической и автомобильной промышленности, машиностроении, производстве контейнеров, на строительных лесах, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 125 мм, шириной протектора 37 мм и длиной ступицы 58 мм, диаметр отверстия под ось составляет 15 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины черного цвета, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 125 мм и шириной протектора 37 мм, оснащенное роликовым (игольчатым) подшипником и ступицей длиной 58 мм с отверстием под ось диаметром 15 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, а протектор выполнен из литой резины без следов, что обеспечивает бесшумное движение и защиту напольных покрытий. Колесо выдерживает динамическую нагрузку до 100 кг при скорости движения 4 км/ч и статическую нагрузку до 200 кг, что делает его идеальным решением для строительных лесов, тележек для покупок, торговой мебели и витрин, шкафов для инструментов, оборудования для утилизации отходов, верстаков и транспортного оборудования.
Колесо 160 mm
Колесо Elastech диаметром 160 мм с шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм имеет отверстие под ось диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из эластичных шин без следов, вулканизированных, установлен прецизионный шариковый подшипник. Динамическая грузоподъемность составляет 350 кг при скорости 4 км/ч и 280 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 700 кг. Применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, производственных тележках и другом промышленном оборудовании.
Колесо 260 mm
Колесо Puretech air представляет собой пневматическое колесо с корпусом из полипропилена, оснащенное пневматической шиной с профилем блока. Диаметр колеса составляет 260 мм, ширина протектора 85 мм, длина ступицы 74 мм, диаметр отверстия под ось 25 мм. Колесо оборудовано роликовым игольчатым подшипником и обеспечивает динамическую грузоподъемность 150 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность также составляет 150 кг.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air представляет собой пневматическое колесо с корпусом из полипропилена, оснащенное пневматической шиной с профилем блока шириной 100 мм и роликовым (игольчатым) подшипником. Диаметр колеса составляет 400 мм, диаметр отверстия оси 25 мм, длина ступицы 74 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 400 кг, что обеспечивает надежную работу в составе поворотных опор для промышленного оборудования.
Колесо 260 mm
Колесо Puretech air представляет собой пневматическое колесо с профилем блока, предназначенное для использования в роликовых опорах. Диаметр колеса составляет 260 мм при ширине протектора 85 мм, длина ступицы 74 мм, диаметр отверстия под ось 25 мм. Корпус изготовлен из листовой стали, оснащен роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 300 кг.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air представляет собой высокотехнологичное решение для роликовых опор с диаметром 400 мм и шириной протектора 100 мм. Корпус изготовлен из листовой стали, оснащен пневматической шиной с профилем блока для обеспечения оптимального сцепления и амортизации. Конструкция включает роликовый (игольчатый) подшипник, длину ступицы 74 мм и отверстие оси диаметром 25 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 400 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air представляет собой высокотехнологичное решение для роликовых опор с диаметром 400 мм, шириной протектора 100 мм и длиной ступицы 74 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 20 мм. Изделие выполнено из листовой стали и оборудовано прецизионным шарикоподшипником для обеспечения плавного хода. Протектор изготовлен из пневматической шины с профилем линии, что гарантирует отличное сцепление и амортизацию. Колесо обеспечивает статическую грузоподъемность до 400 кг и динамическую нагрузку до 200 кг при скорости движения 3 км/ч.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air представляет собой высокотехнологичное решение для роликовых опор с диаметром 400 мм, шириной протектора 100 мм и длиной ступицы 74 мм, при диаметре отверстия под ось 25 мм. Конструкция выполнена из листовой стали с пневматической шиной линейного профиля и оснащена прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Колесо обеспечивает статическую грузоподъемность до 400 кг и динамическую нагрузку до 200 кг при скорости движения 3 км/ч.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air представляет собой высокопроизводительное колесо для роликов с диаметром 400 мм и шириной протектора 100 мм, оснащенное прецизионным шариковым подшипником с диаметром отверстия оси 20 мм и длиной ступицы 74 мм. Корпус изготовлен из листовой стали, а протектор выполнен в виде пневматической шины с профилем блока для обеспечения оптимального сцепления. Динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 400 кг.