- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Колесные опоры по типу подшипника
-
Роликовый (Игольчатый) подшипник
Колесные опоры с роликовыми подшипниками
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, установленные на роликовый игольчатый подшипник для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 160 мм изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и установлено на роликовом игольчатом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 800 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленное на роликовом игольчатом подшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность конструкции. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и оснащено эластичными шинами черного цвета, вулканизированными для повышенной износостойкости. В качестве опорного элемента используется роликовый игольчатый подшипник, гарантирующий плавное вращение и долговечность. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 320 кг, что делает данную опору универсальным решением для промышленного применения в различных отраслях.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа, обеспечивающим высокую прочность конструкции. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов, что гарантирует бережное перемещение по любым поверхностям, а роликовый игольчатый подшипник обеспечивает плавное вращение и долговечность. Общая высота опоры составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка — до 150 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Stora оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и роликовым игольчатым подшипником для минимального сопротивления качению. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка до 160 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для покупок, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Stora оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и роликовым игольчатым подшипником для минимального сопротивления качению. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для покупок, торговой мебели и витринах, где требуется надежная мобильность при средних нагрузках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Stora оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и роликовым игольчатым подшипником для минимального сопротивления качению. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для покупок, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Stora оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и роликовым игольчатым подшипником для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для покупок, торговой мебели и витринах, где требуется надежная мобильность при средних нагрузках.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена цельным стержнем круглым в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет основу из листовой стали с протектором из литой резины черного цвета и роликовым игольчатым подшипником для надежной работы. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции 131 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 140 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена цельным стержнем круглым в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет основу из листовой стали с покрытием из литой резины черного цвета и установлено на роликовом игольчатом подшипнике. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции достигает 158 мм. Динамическая грузоподъемность опоры составляет 70 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может достигать 140 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и других промышленных областях.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высококачественное решение для промышленного применения с цельным стержнем круглым в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 160 мм имеет основу из листовой стали с протектором из литой резины черного цвета и роликовым игольчатым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 195 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 135 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 270 кг. Опора предназначена для использования в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и других промышленных применениях.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное Колесная опора Alpha оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо имеет основу из листовой стали с покрытием из литой резины черного цвета и роликовым игольчатым подшипником диаметром 200 мм. Общая высота конструкции составляет 235 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 205 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 410 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha с прямоугольной пластиной представляет собой высококачественное решение для промышленного применения. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины без следов, установленный на роликовом игольчатом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 140 кг, что делает опору идеальной для автомобильной промышленности, кейтеринговых тележек, контейнеростроения, электронных систем, пожаротехнического оборудования и других промышленных применений.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную поддержку в стационарных применениях. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо состоит из обода из листовой стали и протектора из литой резины без следов, который обеспечивает бесшумное движение и защиту напольных покрытий от повреждений. Вращение колеса обеспечивается роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавный ход и минимальное сопротивление качению. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота опоры - 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 140 кг, что делает данную опору подходящей для широкого спектра промышленных и коммерческих применений.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины без следов, установленное на роликовом игольчатом подшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 140 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, противопожарном оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное Колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа, тяжелый, с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины, без следов, установлено на роликовом (игольчатом) подшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 205 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 410 кг. Применяется в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой черной резины, установленное на роликовом игольчатом подшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 135 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 270 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha представляет собой высокопроизводительное решение с отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой черной резины и роликовым игольчатым подшипником для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Опора выдерживает динамическую нагрузку до 75 кг при скорости движения 4 км/ч и статическую нагрузку до 150 кг. Изделие широко применяется в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из эластичных шин черного цвета, вулканизированных для повышенной износостойкости, установлено на роликовом игольчатом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 320 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высокопрочное решение с отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 160 мм имеет полиамидный корпус с эластичными черными вулканизированными шинами и роликовым игольчатым подшипником для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 195 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - до 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительное решение с отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины черного цвета, вулканизированные для повышенной износостойкости, с роликовым игольчатым подшипником для оптимальной работы. Общая высота конструкции составляет 235 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 400 кг. Опора предназначена для широкого спектра применений: от автомобильной промышленности и машиностроения до производственных тележек, транспортного оборудования и систем утилизации отходов.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha представляет собой высокопроизводительное решение с отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины черного цвета, вулканизированные для повышенной износостойкости, с роликовым игольчатым подшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 235 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена креплением типа отверстие под болт. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами черного цвета, вулканизированными, и роликовым игольчатым подшипником. Общая высота конструкции составляет 195 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Преимущества роликов на роликовых подшипниках
Роликовые подшипники относятся к семейству подшипников качения, одному из наиболее широко используемых типов подшипников в мобильных решениях. В отличие от подшипников скольжения, в которых используется контакт скольжения, роликовые подшипники имеют внутреннее и внешнее кольца, разделенные цилиндрическими элементами качения. Такая конструкция значительно снижает трение, обеспечивает более плавное перемещение и легкий запуск под нагрузкой. Благодаря меньшей высоте установки по сравнению с другими типами подшипников качения роликовые подшипники отличаются компактной конструкцией и впечатляющей несущей способностью.
Колесики TENTE с роликовым подшипником обладают различными преимуществами:
Низкое сопротивление качению — цилиндрические элементы качения между внутренним и внешним кольцами значительно снижают трение, облегчая начало движения и поддерживая импульс под нагрузкой. Это повышает энергоэффективность и снижает нагрузку на операторов.
Высокая грузоподъемность — несмотря на компактную конструкцию, роликовые подшипники равномерно распределяют вес по телам качения, что позволяет им надежно выдерживать большие нагрузки без деформации или потери производительности.
Длительный срок службы при минимальном техническом обслуживании — ролики роликовых подшипников, предварительно смазанные долговечной смазкой, работают бесперебойно и стабильно в нормальных условиях без частого обслуживания, обеспечивая надежную работу в течение многих лет эксплуатации.
Компактная высота установки — роликовые подшипники имеют меньшую монтажную высоту по сравнению с другими типами подшипников качения, что позволяет проектировать оборудование с меньшим общим профилем, сохраняя при этом стабильность и прочность.
Типы роликов для роликовых подшипников
Роликовый подшипник выпускается в широком диапазоне конструкций, каждая из которых оптимизирована для конкретных условий эксплуатации и приоритетов производительности. В TENTE мы производим модели роликовых подшипников из различных материалов колес, уровней твердости протектора и конфигураций корпусов в соответствии с требованиями различных отраслей промышленности. Для обеспечения долговечной работы во влажных и влажных условиях в нашем ассортименте также представлены ролики с роликоподшипниками из нержавеющей стали. Выбрав правильное сочетание материала колеса и конструкции корпуса, вы можете обеспечить надежную и плавную мобильность в своей области применения. Ниже приведены некоторые часто используемые типы роликов с роликовым подшипником.
Поворотные ролики для роликовых подшипников
Роликоподшипниковые поворотные ролики сочетают в себе низкое сопротивление качению и высокую грузоподъемность колеса на роликовых подшипниках с гибкостью поворотного корпуса. Это обеспечивает плавное перемещение в нескольких направлениях, сохраняя при этом стабильную контролируемую обработку тяжелых грузов. Цилиндрические элементы качения внутри подшипника уменьшают трение между внутренним и внешним кольцами, облегчая изменение направления даже при значительном весе. Эти поворотные ролики идеально подходят для таких применений, как транспортное оборудование, производственные и платформенные тележки, профессиональные уборочные тележки и многое другое. Правильно подобрав материал колес, их можно адаптировать к различным условиям работы. Благодаря длительной смазке они обеспечивают надежную работу, не требующую технического обслуживания, как в помещении, так и на улице.
Стальные ролики для роликовых подшипников
Роликоподшипниковые ролики со стальным корпусом сочетают в себе плавное движение роликового подшипника с низким коэффициентом трения с исключительной прочностью и устойчивостью прочной стальной рамы. Стальной корпус обеспечивает превосходную ударопрочность, точное распределение нагрузки и жесткую конструкцию, обеспечивающую надежное позиционирование колеса даже при экстремальных нагрузках. Это делает их очень подходящими для сложных промышленных условий, где надежность и прочность конструкции имеют решающее значение. Одним из примеров является наша серия Alpha, доступная как в фиксированном, так и в поворотном вариантах. Alpha может быть оснащен корпусом из прессованной стали в сочетании с пластинчатым фитингом и полным замком. Используя эластичную шину с роликовым подшипником, Alpha способна выдерживать нагрузку до 400 кг. Другой пример — серия Delta twin. Delta twin, оснащенный тяжелым штампованным стальным корпусом и двумя полиамидными колесами с роликовыми подшипниками, может выдерживать нагрузку до 750 кг на колесико.
Роликовые подшипники из нержавеющей стали
Роликоподшипники из нержавеющей стали предназначены для сред, в которых важны как коррозионная стойкость, так и плавность качения. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает отличную защиту от влаги, чистящих средств и многих химических веществ, что делает его идеальным для критически важных гигиенических применений. В этих роликах используются роликовые подшипники из нержавеющей стали, обеспечивающие долговечную мобильность в суровых условиях. Одним из примеров из нашего портфолио является нержавеющая сталь Zeta. Модель выпускается как в виде фиксированных, так и поворотных роликов, имеет корпус из нержавеющей стали, пластинчатый фитинг и может быть оснащена полной блокировкой или путевым замком. Zeta stainless использует полиамидное колесо с полиуретановым протектором в сочетании с роликовым подшипником из нержавеющей стали. В зависимости от размера эта конфигурация может выдерживать нагрузку до 500 кг.
Области применения роликов с роликовым подшипником
Роликоподшипниковые ролики идеально подходят для транспортного оборудования и механизмов, работающих на низких скоростях движения (примерно до 4 км/ч). Они обеспечивают плавное качение при больших нагрузках, но не предназначены для использования на высоких скоростях. Это делает их отличным выбором для тяжелого транспортного оборудования, производственных тележек, платформенных тележек и профессиональных уборочных тележек, где стабильность, грузоподъемность и простота перемещения важнее быстрого маневрирования. Они также используются в розничной торговле и логистике, поддерживая рулонные клетки, витрины и магазины, а также тележки для покупок, где важны компактная конструкция, высокая грузоподъемность и низкое сопротивление качению.