Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для широкого спектра промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, что обеспечивает плавное и долговечное вращение под нагрузкой. Колесо имеет диаметр 100 мм и оборудовано роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим высокую грузоподъемность и надежность. Беговая поверхность выполнена из эластичных шин без следов, вулканизированных по специальной технологии, что гарантирует отличное сцепление и минимальный износ. Тело колеса изготовлено из полиамида, обеспечивающего легкость и химическую стойкость. Общая высота опоры составляет 128 мм, что позволяет оптимально интегрировать устройство в различные конструкции. Опора рассчитана на статическую грузоподъемность 320 кг и динамическую грузоподъемность 160 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие находит применение в автомобильной промышленности OEM, системах доставки питания и кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
3470UFJ100P62 T/G-small
EAN
4031582377781
Номер материала S4
990061066
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
75 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
160 kg
Грузоподъемность статическая
320 kg
Общая высота
128 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,89 kg
Название продукта
Alpha
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
9 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
60 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Длина пластины
105 mm
Ширина пластины
80 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Стальной лист, тяжелый
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
75 mm
Поворотное соединение
180 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
90 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
63 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Ширина Протектор
34 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
34 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Колесо 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Колесо Elastech представляет собой специализированный компонент для кастора, предназначенный для обеспечения надежной и плавной работы мобильного оборудования. Колесо имеет диаметр 100 мм с шириной беговой дорожки 34 мм и оснащено ступицей длиной 44,4 мм с отверстием оси диаметром 12 мм. Беговая дорожка изготовлена из эластичных черных вулканизированных шин, обеспечивающих отличное сцепление и долговечность, а корпус выполнен из полиамида для оптимального соотношения прочности и легкости. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Грузоподъемность колеса составляет 320 кг в статическом режиме и 160 кг в динамическом режиме при скорости движения до 4 км/ч, что делает его идеальным решением для различных промышленных и коммерческих приложений.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Alpha
3477UFJ100P62 T/G small

Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом предназначена для тележек и транспортного оборудования, где требуется маневренность. Фитинг выполнен в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает крепление опоры к несущей конструкции. Корпус поворотного узла изготовлен из тяжелого стального листа и включает две гонки с шариками, обеспечивающие свободное вращение. Колесо диаметром 100 мм установлено на роликовом (игольчатом) подшипнике, а протектор выполнен из эластичных вулканизированных шин, не оставляющих следов на полу. Корпус колеса изготовлен из полиамида. Общая высота опоры составляет 128 мм. Статическая нагрузка достигает 320 кг, динамическая нагрузка составляет 160 кг при скорости 4 км/ч. Области применения включают автомобильную промышленность (OEM), тележки для кейтеринга и систем доставки питания, строительство контейнеров, пожарное оборудование, машиностроение и почтово-логистические системы.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Alpha
3478UFJ100P62 tyre-5015

Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту установки и надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность изделия при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 100 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимизирующим трение. Беговая поверхность выполнена из эластичных вулканизированных шин без следов, что исключает оставление отметин на полах и обеспечивает бесшумную работу. Общая высота опоры составляет 128 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в различные конструкции. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 320 кг и динамическую нагрузку до 160 кг при скорости движения 4 км/ч. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности OEM, каретках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg