- Главная
- Промышленность
- Образ жизни
- торговое оборудование
-
Роликовые клетки
Колесные опоры и колеса для сетчатых контейнеров (Ролл-контейнеров)
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины черного цвета и оборудовано подшипником скольжения для плавного хода. Общая высота изделия составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 150 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность конструкции. Колесо выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено подшипником скольжения для плавного хода. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота опоры - 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и установлено на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для промышленного применения с прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено подшипником скольжения для плавного хода. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота опоры - 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 400 кг. Опора предназначена для использования в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов, вулканизированные, с прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, установленные на роликовый игольчатый подшипник для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для широкого спектра промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции и платформы. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, что гарантирует плавное и управляемое вращение опоры при работе с грузами. Колесо диаметром 125 мм имеет полиамидный корпус и оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим долговечность и надежность при интенсивной эксплуатации. Беговая поверхность выполнена из эластичных вулканизированных шин без следов, что предотвращает оставление следов на полах и обеспечивает бесшумную работу. Общая высота устройства составляет 155 мм, что позволяет использовать его в различных конфигурациях мобильного оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 500 кг и динамическую нагрузку до 250 кг при скорости движения 4 км/ч, что делает её идеальным решением для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых системах, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию на поверхности. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 125 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение. Беговая поверхность выполнена из эластичных вулканизированных шин без следов, что исключает оставление отпечатков на полах и обеспечивает защиту транспортируемых грузов. Тело колеса изготовлено из полиамида, обладающего высокой износостойкостью и химической устойчивостью. Общая высота опоры составляет 155 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 500 кг и динамическую нагрузку до 250 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие предназначено для использования в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 80 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из литой резины черного цвета и подшипником скольжения. Диаметр колеса составляет 80 мм, общая высота конструкции 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 125 мм изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленное на роликовом игольчатом подшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим надежное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен подшипник скольжения для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 80 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 80 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 80 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность конструкции. Колесо выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено подшипником скольжения для плавного хода. Диаметр колеса составляет 80 мм, общая высота опоры - 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, противопожарном оборудовании, машиностроении, логистике, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый обод с протектором из литого полиуретана и прецизионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 161 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч или 200 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 600 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах, технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность конструкции. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и оснащено эластичными шинами черного цвета, вулканизированными для повышенной износостойкости. В качестве опорного элемента используется роликовый игольчатый подшипник, гарантирующий плавное вращение и долговечность. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 320 кг, что делает данную опору универсальным решением для промышленного применения в различных отраслях.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой высокопрочное решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего максимальную надежность конструкции. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного хода. Общая высота опоры составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 180 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 360 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистике, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, установленные на роликовый игольчатый подшипник для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 300 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и других промышленных областях.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, установленные на прецизионный шариковый подшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 200 мм изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины черного цвета и оборудовано роликовым (игольчатым) подшипником для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 205 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 410 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha представляет собой высококачественное решение с прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, тяжелый и оснащен системой поворота две гонки с мячом, обеспечивающей надежную работу. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилен с протектором из литая резина, черная и оборудовано подшипник скольжения для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности OEM, системах кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 80 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha представляет собой высококачественное решение для промышленного применения с прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оснащен поворотным подшипником с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 80 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины черного цвета и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 140 кг. Изделие находит применение в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и других отраслях промышленности.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины черного цвета и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 205 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка — 410 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 80 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность конструкции. Колесо диаметром 80 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины черного цвета и оснащено подшипником скольжения для плавного хода. Общая высота изделия составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 140 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.