Колесные опоры из полиамида / нейлона
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает надежное и стабильное соединение с несущими конструкциями. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при эксплуатации в различных условиях. Колесо диаметром 100 мм имеет полиамидный корпус с беговой поверхностью, идентичной материалу корпуса колеса, обеспечивая оптимальное сочетание износостойкости и амортизирующих свойств. Подшипник скольжения обеспечивает плавное и бесшумное вращение колеса при минимальном трении. Общая высота изделия составляет 128 мм, что позволяет эффективно использовать его в различных конструкциях мебели и оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 400 кг и динамическую нагрузку до 200 кг при скорости движения 4 км/ч, что делает её пригодной для применения в автомобильной промышленности, системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и установлено на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей прочное и стабильное соединение с несущей конструкцией. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 100 мм оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим плавное вращение и минимизирующим трение. Материал беговой поверхности колеса идентичен материалу его корпуса, что обеспечивает однородность конструкции и равномерное распределение нагрузок. Общая высота изделия составляет 128 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные конструктивные решения. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 400 кг и динамическую нагрузку до 200 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие находит применение в автомобильной промышленности, системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотная колесная опора Alpha stainless предназначена для использования в различных промышленных и коммерческих приложениях, включая тележки для кейтеринга и системы доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы и технологии чистых помещений, противопожарную защиту и пожаротехническое оборудование, машиностроение и транспортное оборудование. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из тяжелой нержавеющей стали и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, что обеспечивает плавное и надежное вращение под нагрузкой. Колесо диаметром 160 мм имеет беговую дорожку из полиамида, идентичного материалу корпуса колеса, и оборудовано роликовым игольчатым подшипником из нержавеющей стали, гарантирующим долговечность и устойчивость к коррозии. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Опора рассчитана на статическую грузоподъемность 800 кг и динамическую грузоподъемность 400 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать её в условиях интенсивной эксплуатации с высокими требованиями к надежности и долговечности.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает надежное и стабильное присоединение к различным конструкциям и оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при работе в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет полиамидный корпус с беговой поверхностью, идентичной материалу корпуса колеса, что обеспечивает равномерный износ и стабильные характеристики качения. Подшипник скольжения обеспечивает плавное и бесшумное вращение колеса при различных условиях работы. Общая высота опоры составляет 155 миллиметров, что позволяет оптимально интегрировать её в различные конструкции оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 500 килограммов и динамическую нагрузку до 250 килограммов при скорости движения 4 километра в час. Данная колесная опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим надежное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен подшипник скольжения для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 80 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 80 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 80 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает надежное и стабильное соединение с различными конструкциями и оборудованием. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при работе в условиях повышенных нагрузок и интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 80 миллиметров выполнено из полиамида с беговой поверхностью, идентичной материалу корпуса колеса, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и равномерный износ. Подшипник скольжения, встроенный в конструкцию колеса, обеспечивает плавное вращение и минимизирует трение при движении. Общая высота опоры составляет 108 миллиметров, что позволяет легко интегрировать её в различные системы и оборудование. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 400 килограммов и динамическую нагрузку до 200 килограммов при скорости движения 4 километра в час. Данная колесная опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен подшипник скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 275 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 550 кг. Опора предназначена для автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележек, контейнеростроения, электронных систем, пожаротехнического оборудования, машиностроения, почтово-логистических систем, производственных тележек, роликовых клеток, инструментальных шкафов, транспортного оборудования, утилизации отходов и верстаков.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha stainless оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из нержавеющая сталь, тяжелая с поворотным механизмом на две гонки с мячом. Колесо диаметром 100 мм изготовлено из полиамид с протектором идентично корпусу колесо и роликовый (игольчатый) подшипник нержавеющая сталь для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Опора предназначена для использования в тележки для кейтеринга и системы доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы, технологии чистых помещений, пожаротехническое оборудование, противопожарная защита, машиностроение и транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Alpha stainless — фиксированная колесная опора, предназначенная для использования в системах, требующих надежной фиксации и высокой грузоподъемности. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, тяжелой, что гарантирует исключительную коррозионную стойкость и долговечность в агрессивных средах и при воздействии влаги. Колесо имеет диаметр 160 миллиметров и оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение. Материал беговой поверхности колеса идентичен материалу корпуса, что обеспечивает однородность конструкции и улучшенные эксплуатационные характеристики. Общая высота опоры составляет 200 миллиметров. Грузоподъемность опоры включает статическую нагрузку в 1000 килограммов и динамическую нагрузку в 500 килограммов при скорости движения 4 километра в час. Данная колесная опора применяется в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении и транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 14 mm
Compacta — фиксированная колесная опора с круглой пластиной в качестве крепежного элемента, предназначенная для надежного монтажа на различные поверхности. Корпус изготовлен из легкого стального листа, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и массы конструкции. Колесо диаметром 14 мм оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей плавное и долговечное вращение. Материал беговой поверхности колеса идентичен материалу корпуса, что гарантирует согласованность эксплуатационных характеристик и равномерный износ. Общая высота изделия составляет 13,5 мм, что позволяет использовать его в компактных конструкциях с ограниченным пространством. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 30 кг и динамическую нагрузку до 15 кг при скорости движения 3 км/ч, что определяет область её применения. Compacta идеально подходит для использования в шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании, где требуется надежная и компактная система крепления с хорошей грузоподъемностью.
Фиксированное Колесная опора 14 mm
Compacta представляет собой фиксированную колесную опору, предназначенную для использования в промышленных и хозяйственных приложениях. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции на различных поверхностях. Корпус изготовлен из среднего стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность изделия при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 14 миллиметров оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей плавное вращение и минимальное трение. Материал беговой поверхности колеса идентичен материалу корпуса, что обеспечивает однородность конструкции и улучшенные характеристики износостойкости. Общая высота изделия составляет 17 миллиметров, что позволяет использовать его в компактных пространствах с ограниченным зазором. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 50 килограммов и динамическую нагрузку до 25 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Compacta идеально подходит для применения в шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании, обеспечивая надежную мобильность и стабильность конструкций.
Фиксированное Колесная опора 25 mm
Compacta представляет собой фиксированную колесную опору, предназначенную для использования в промышленных и бытовых приложениях. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные поверхности. Корпус изготовлен из среднего стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при воздействии механических нагрузок и внешних факторов. Колесо имеет диаметр 25 миллиметров и оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей плавное и бесшумное вращение. Беговая поверхность колеса изготовлена из полиамида, идентичного материалу корпуса, что обеспечивает согласованность конструкции и оптимальные эксплуатационные характеристики. Общая высота изделия составляет 28 миллиметров, что позволяет использовать его в компактных пространствах с ограниченным зазором. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 50 килограммов и динамическую нагрузку до 25 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Compacta идеально подходит для применения в шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании, где требуется надежная и компактная система мобильности.
Фиксированное Колесная опора 30 mm
Compacta представляет собой фиксированную колесную опору, предназначенную для использования в промышленных и бытовых приложениях. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные поверхности и конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа, что гарантирует достаточную прочность и долговечность конструкции при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 30 миллиметров оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей плавное и бесшумное вращение. Материал беговой поверхности колеса идентичен материалу корпуса, что обеспечивает однородность конструкции и улучшенные эксплуатационные характеристики. Общая высота изделия составляет 34 миллиметра, что позволяет использовать его в компактных пространствах с ограниченным вертикальным зазором. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 60 килограммов и динамическую нагрузку до 30 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Compacta идеально подходит для применения в шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании, где требуется надежная и компактная система подвижного крепления.
Фиксированное Колесная опора 45 mm
Compacta представляет собой фиксированную колесную опору, предназначенную для использования в промышленных и бытовых приложениях. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные поверхности. Корпус изготовлен из среднего стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Колесо имеет диаметр 45 миллиметров и оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей плавное вращение и минимальное трение. Материал беговой поверхности колеса идентичен материалу корпуса, что обеспечивает единообразность конструкции и оптимальные характеристики износостойкости. Общая высота изделия составляет 48,5 миллиметра, что позволяет использовать его в компактных пространствах с ограниченным вертикальным зазором. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 80 килограммов и динамическую нагрузку до 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данное изделие идеально подходит для применения в шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании, где требуется надежная и долговечная система мобильности.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для тяжелых грузов. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и подшипник скольжения для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 4 км/ч или 480 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка до 1200 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 200 мм изготовлено с корпусом из полиамид и протектором из идентично корпусу колесо, установлено на подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 4 км/ч или 480 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1200 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Фиксированное Колесная опора 250 mm
Фиксированное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа, обеспечивающим максимальную прочность конструкции. Колесо диаметром 250 мм изготовлено с корпусом из полиамида и протектором, идентичным корпусу колеса, установлено на подшипнике скольжения для надежной работы. Общая высота опоры составляет 290 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости движения 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, что делает данную опору идеальным решением для тяжелых промышленных применений, требующих высокой надежности и долговечности в условиях интенсивной эксплуатации.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамид, тяжелый, протектор идентично корпусу колесо и прецисионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность: 700 кг при скорости 4 км/ч и 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 1400 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый с поворотным подшипником две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамид, тяжелый, протектор идентично корпусу колесо и прецисионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала с поворотным подшипником две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамид материала, протектор идентично корпусу колесо, и оборудовано прецисcионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка достигает 1600 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного исполнения или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм изготовлено из тяжелого полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Преимущества нейлоновых колесиков
Колесные опоры из нейлона — это надежное мобильное решение, предназначенное для сложных условий эксплуатации. Эти ролики, известные своей высокой несущей способностью и низким сопротивлением качению, отлично подходят для условий эксплуатации, где долговечность и эффективность являются ключевыми факторами. Их твердый нейлоновый протектор обеспечивает минимальный износ и плавное маневрирование на твердых поверхностях. Благодаря различным типам корпусов и вариантам крепления нейлоновые ролики могут быть адаптированы к широкому спектру эксплуатационных требований.
Нейлоновые ролики TENTE обладают различными преимуществами:
Высокая грузоподъемность. Благодаря жесткому и прочному протектору нейлоновые ролики могут легко переносить тяжелые нагрузки. Это делает их идеальными для требовательных применений, требующих надежной работы под давлением.
Низкое сопротивление качению — твердая нейлоновая поверхность протектора обеспечивает плавное и легкое качение даже при полной нагрузке. Это улучшает маневренность и снижает усилия, необходимые для перемещения оборудования.
Исключительная износостойкость — нейлон обладает высокой устойчивостью к истиранию и деформации, обеспечивая длительный срок службы даже при непрерывной эксплуатации. Его долговечность сводит к минимуму потребность в техническом обслуживании и замене.
Химическая и влагостойкость. Нейлоновые ролики хорошо работают в средах, подверженных воздействию воды, чистящих средств и многих промышленных химикатов. Это делает их пригодными для использования в условиях, чувствительных к гигиене, и в промышленных условиях.
Температурная устойчивость — выдерживая широкий диапазон температур, нейлоновые ролики сохраняют работоспособность как при хранении в холодильнике, так и в более теплых условиях эксплуатации без ущерба для производительности.
Колесные опоры из нейлона доступны в различных исполнениях, отвечающих конкретным требованиям промышленного, медицинского и мебельного применения. Каждый тип спроектирован таким образом, чтобы обеспечить целевые эксплуатационные преимущества — от высокой грузоподъемности и низкого сопротивления качению до превосходной прочности и химической стойкости. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных типов нейлоновых роликов и их ключевые преимущества:
Сверхпрочные нейлоновые ролики
Сверхпрочные нейлоновые ролики, разработанные для самых сложных промышленных задач, отлично справляются с высокими нагрузками без ущерба для характеристик качения. Их жесткий протектор обеспечивает надежную мобильность на складах, производственных цехах и распределительных центрах. Эти преимущества делают нейлоновые ролики особенно подходящими для большегрузных транспортных тележек и многого другого. В качестве примера можно привести наше колесо Kappa: нейлоновое колесо DURATECH способно выдерживать нагрузку до 3000 кг. Другой пример — наш Omikron twin, оснащенный двумя нейлоновыми колесами, он способен выдерживать нагрузку до 15 000 кг.
Нейлоновые поворотные ролики
Нейлоновые поворотные ролики обеспечивают отличную маневренность, позволяя плавно и легко менять направление движения. Они особенно ценны в ограниченном пространстве, поэтому они идеально подходят для таких применений, как тележки для общественного питания, системы доставки еды, профессиональные уборщики и передвижная мебель, где требуется точное управление. Одним из примеров является наш поворотный ролик Alpha из нержавеющей стали. Благодаря поворотному корпусу из нержавеющей стали он может быть оснащен нейлоновым колесом, обеспечивающим грузоподъемность 500 кг на колесико.
Маленькие нейлоновые ролики
Небольшие нейлоновые ролики предназначены для компактной мебели и легкого оборудования, где важна компактная мобильность. Благодаря диаметру колес от 35 мм они обеспечивают плавное вращение таких устройств, как прикроватные тумбочки, офисная мебель и другие легкие мобильные устройства. Их твердый нейлоновый протектор обеспечивает долговечность при минимальной общей высоте, что делает их идеальными для дизайнов, где требуются одновременно функциональность и сдержанный внешний вид.
Области применения нейлоновых роликов
Колесные опоры из нейлона выбираются везде, где требуется высокая грузоподъемность, низкое сопротивление качению и долговечность. Их прочная конструкция делает их популярным выбором для промышленного, медицинского и мебельного применения, поскольку они подходят как для легкого, так и для тяжелого оборудования. В промышленных и логистических условиях нейлоновые ролики используются в таких областях, как профессиональные уборочные тележки, транспортное оборудование, производственные и платформенные тележки, где важно плавное маневрирование при больших нагрузках. Их твердый нейлоновый протектор обеспечивает минимальный износ даже при непрерывной эксплуатации в производственных и складских условиях. В здравоохранении нейлоновые ролики устанавливаются на подъемники для пациентов, лечебные кресла и прикроватные тумбочки, обеспечивая надежную мобильность и неприхотливость в обслуживании. Их устойчивость к чистящим средствам и влаге делает их подходящими для использования в средах, чувствительных к гигиене. Для мебели и мобильных устройств нейлоновые ролики обычно используются в таких приложениях, как тележки для общественного питания, мультимедийная мебель и офисные кресла. Они позволяют легко перемещать оборудование и мебель, обеспечивая функциональную мобильность как в профессиональной, так и в коммерческой среде.