Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Alpha stainless представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для применения в различных промышленных и коммерческих системах. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на транспортном оборудовании. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелого типа, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии в условиях повышенной влажности и агрессивных сред. Поворотный механизм корпуса оснащен двумя гонками с мячом, обеспечивающими плавное и надежное вращение. Колесо диаметром 160 мм имеет беговую дорожку из полиамида, идентичного материалу корпуса колеса, и оборудовано роликовым игольчатым подшипником из нержавеющей стали, что обеспечивает минимальное трение и длительный срок службы. Общая высота устройства составляет 200 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 800 кг и динамическую нагрузку до 400 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие находит применение в тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении и транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
8470UOD160P63
EAN
4031582333077
Номер материала S4
990038021
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
96 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
400 kg
Грузоподъемность статическая
800 kg
Общая высота
200 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-40 °C
Общий вес
1,94 kg
Название продукта
Alpha stainless
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Кронштейн
Цвет
Нержавеющая сталь
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Нержавеющая сталь, тяжелая
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
96 mm
Поворотное соединение
270 mm
Офсет (Смещение)
55 mm
Радиус поворота
135 mm
Колесо
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
40 mm
Диаметр
160 mm
Ширина тела
40 mm
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник Нержавеющая сталь
Цвет Колесо
Натуральный белый
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Alpha stainless
8477UOD160P63

Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha stainless представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для применения в тележках для кейтеринга и системы доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении и транспортном оборудовании. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на опорной конструкции. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелого типа, что гарантирует высокую коррозионную стойкость и долговечность в условиях повышенной влажности и агрессивных сред. Поворотный механизм оснащен двумя гонками с мячом, обеспечивающими плавное и надежное вращение. Колесо диаметром 160 мм имеет беговую дорожку из полиамида, идентичного материалу корпуса колеса, и оборудовано роликовым игольчатым подшипником из нержавеющей стали, что обеспечивает минимальное трение и длительный срок службы. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Опора обладает статической грузоподъемностью 800 кг и динамической грузоподъемностью 400 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать её в условиях интенсивной эксплуатации с тяжелыми нагрузками.

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Alpha stainless
8478UOD160P63

Alpha stainless представляет собой фиксированную колесную опору, предназначенную для использования в условиях повышенных требований к коррозионной стойкости и надежности. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелого типа, что гарантирует долговечность и устойчивость к агрессивным средам, включая влажные и химически активные окружающие условия. Колесо диаметром 160 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником из нержавеющей стали, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Беговая поверхность колеса изготовлена из полиамида, идентичного материалу корпуса колеса, что обеспечивает оптимальное сочетание износостойкости и амортизирующих свойств. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 800 кг и динамическую нагрузку до 400 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие находит применение в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, а также в транспортном оборудовании.

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg