Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Alpha stainless
Номер заказа:
990038019
EAN:
4031582333152
Номер продукта:
8477UOD160P63
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha stainless предназначена для применения в тележках, контейнерах, электронных сис...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha stainless предназначена для применения в тележках, контейнерах, электронных системах и машиностроении. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины. Корпус поворотного узла образован двумя гонками с мячом и изготовлен из тяжелой нержавеющей стали. Колесо диаметром 160 мм установлено на игольчатый роликовый подшипник из нержавеющей стали, беговая поверхность выполнена из материала, идентичного корпусу колеса, а сам корпус колеса изготовлен из полиамида. Изделие сочетает высокую нагрузочную способность с коррозионной стойкостью, что обеспечивает надежную эксплуатацию в условиях повышенной влажности и агрессивных сред. Общая высота опоры составляет 200 мм. Статическая грузоподъемность составляет 800 кг, динамическая грузоподъемность составляет 400 кг при скорости движения 4 км/ч.
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
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали