- Главная
- Промышленность
- Здравоохранение
- Медицинская мебель
-
Прикроватные тумбочки
Колесные опоры и колеса для прикроватных тумбочек
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Lumina представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, подшипник скольжения с проставкой трубой гарантирует плавное вращение. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 88 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели, обеспечивая мобильность и функциональность различного оборудования.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Lumina представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением с алюминиевыми компонентами и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена с протектором из электропроводной термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения с проставкой трубой. Общая высота конструкции составляет 54 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотная колесная опора Lumina представляет собой высококачественное решение для мобильности различных объектов, оснащенное стержнем с кольцом для захвата и воротником в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из прочного полипропилена и оборудован поворотным стержневым подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, что предотвращает накопление статического электричества. Подшипник скольжения с трубчатой проставкой гарантирует надежную работу механизма. Общая высота конструкции составляет 61 мм. Изделие идеально подходит для применения в прикроватных тумбочках, различной мебели, медиа-мебели, офисных креслах и офисной мебели, обеспечивая легкость перемещения и долговечность эксплуатации.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотная колесная опора Lumina оснащена стержнем с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающим надежное крепление к мебельным конструкциям. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением и алюминия, что гарантирует высокую прочность и устойчивость к коррозии. Поворотный механизм реализован на основе стержня поворотного типа, позволяющего осуществлять плавное вращение опоры на 360 градусов. Колесо диаметром 50 миллиметров имеет полипропиленовый корпус и беговую поверхность из термопластичной резины, обеспечивающие долговечность и бесшумное движение. Подшипник скольжения с простой трубной прокладкой обеспечивает легкое вращение колеса и минимальное трение. Общая высота опоры составляет 59 миллиметров. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 80 килограммов и динамической нагрузкой 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная поворотная колесная опора предназначена для использования в прикровательных тумбочках, мебели общего назначения, мебели для медиа и офисной мебели, обеспечивая удобство перемещения и маневрирования мебельных конструкций.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Lumina представляет собой поворотную колесную опору с прерывистым тормозом, предназначенную для использования в мебели и офисном оборудовании. Крепление осуществляется посредством стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежную фиксацию на мебельных конструкциях. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением в сочетании с алюминием, что гарантирует высокую прочность и устойчивость к коррозии. Поворотный механизм реализован на основе стержня поворотного типа, позволяющего свободное вращение опоры. Колесо диаметром 50 мм оснащено подшипником скольжения с пластиковой прокладкой трубчатого типа и беговой поверхностью из термопластичной резины, обеспечивающей плавное и бесшумное движение. Общая высота изделия составляет 59 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 80 кг и динамическую нагрузку до 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Данное изделие идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели для медиа, офисной мебели и офисных кресел, обеспечивая удобство перемещения и надежность в повседневном использовании.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Lumina — поворотная колесная опора, предназначенная для использования в мебели и офисном оборудовании, оснащена глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к различным конструкциям. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением и алюминия, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции, а поворотный стержень обеспечивает полную функциональность поворотного механизма. Колесо диаметром 50 миллиметров оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей плавное и бесшумное движение, при этом беговая дорожка выполнена из электропроводной термопластичной резины, а корпус колеса — из электропроводного полипропилена, что позволяет использовать опору в условиях, требующих антистатических свойств. Общая высота изделия составляет 56 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 80 килограммов и динамическую нагрузку до 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Lumina идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, медиа-мебели и офисной мебели, обеспечивая надежную и удобную мобильность.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Lumina представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в приложениях, требующих надежной мобильности и маневренности. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением и алюминия, что гарантирует высокую прочность и устойчивость к коррозии, при этом поворотный стержень обеспечивает полный диапазон движения опоры. Колесо имеет диаметр 50 миллиметров и оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей плавное вращение. Беговая поверхность колеса изготовлена из полипропилена с электропроводящими свойствами, идентичного материалу корпуса колеса, что обеспечивает однородность конструкции и надежное сцепление. Общая высота опоры составляет 56 миллиметров, что позволяет интегрировать её в компактные конструкции. Статическая грузоподъемность достигает 80 килограммов, обеспечивая надежную поддержку при неподвижном состоянии, тогда как динамическая грузоподъемность составляет 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная опора идеально подходит для прикровательных тумбочек, мебели общего назначения, мебели для медиа и офисной мебели, обеспечивая долговечность и функциональность в различных условиях эксплуатации.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Lumina представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в приложениях, включающих прикровательные тумбочки, мебель, мебель для медиа и офисную мебель. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением и алюминия, что гарантирует высокую прочность и коррозионную стойкость. Поворотный стержень, встроенный в корпус, позволяет колесу свободно вращаться во всех направлениях. Колесо имеет диаметр 50 миллиметров и оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей плавное движение. Материал протектора колеса идентичен материалу корпуса, что обеспечивает единообразность конструкции и надежность эксплуатации. Общая высота изделия составляет 56 миллиметров. Статическая грузоподъемность опоры достигает 80 килограммов, в то время как динамическая грузоподъемность составляет 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Такие характеристики делают Lumina идеальным решением для мобильной мебели, требующей надежной поддержки и плавного перемещения.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, подшипник скольжения с проставкой трубой гарантирует плавное вращение при диаметре колеса 75 мм. Общая высота конструкции составляет 76 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида с протектором идентично корпусу колесо, установлено на подшипник скольжения с проставка трубой. Общая высота конструкции составляет 76 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель.
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотная колесная опора Stylea представляет собой высококачественное решение для мобильности различного оборудования, оснащенная стержнем с кольцом для захвата и воротником в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 65 мм выполнено из полиамида, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что гарантирует однородность конструкции и надежность эксплуатации. Подшипник скольжения с трубчатой проставкой обеспечивает долговечность и бесшумную работу. Общая высота конструкции составляет 72 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, медиа-мебели, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой высококачественное мебельное колесо с стержнем с резьбой с шестигранником сверху для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором, идентичным материалу корпуса колеса, и оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции - 88 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Stylea оснащена стержнем с резьбой с шестигранником сверху для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет стержневой поворотный механизм, обеспечивающий плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 88 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea представляет собой техническое решение с глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержень, поворотный подшипниковым узлом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 65 мм выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентично корпусу колесо, установлено на подшипник скольжения с проставка трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 91,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 100 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, подшипник скольжения с проставкой трубой гарантирует плавное вращение при диаметре колеса 75 мм. Общая высота конструкции составляет 88,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 100 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Stylea оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет стержневой поворотный механизм, обеспечивающий плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм выполнено из полиамида, протектор идентичен материалу корпуса колеса, установлен подшипник скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 88,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из термопластичная резина, что обеспечивает бесшумное движение и защиту напольных покрытий, а также оснащено подшипник скольжения с проставка трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции - 89 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Идеально подходит для прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель.
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой высококачественное решение для мобильности различных объектов с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 65 мм выполнено из электропроводящего полиамида, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что гарантирует однородность конструкции и отличные эксплуатационные характеристики. Подшипник скольжения с проставкой трубой обеспечивает надежную работу механизма. Общая высота конструкции составляет 91,5 мм. Опора выдерживает динамическую нагрузку до 50 кг при скорости движения 3 км/ч и статическую нагрузку до 100 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотная колесная опора Stylea представляет собой высококачественное решение для мобильности различного оборудования, оснащенное стержнем с кольцом для захвата и воротником в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм выполнено из электропроводящего полиамида, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что гарантирует однородность конструкции и отличные эксплуатационные характеристики. Подшипник скольжения с трубчатой проставкой обеспечивает надежную работу механизма. Общая высота конструкции составляет 81 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч. Опора идеально подходит для применения в прикроватных тумбочках, различной мебели, медиа-мебели, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержневым поворотным подшипником для плавного вращения. Колесо диаметром 65 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из электропроводной термопластичной резины, что обеспечивает антистатические свойства. Подшипник скольжения с трубчатой проставкой гарантирует долговечность конструкции. Общая высота изделия составляет 91,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, медиа-мебели, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Stylea оснащена стержнем с кольцом для захвата, с воротником, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и имеет стержень, поворотный механизм, гарантирующий плавное вращение на 360 градусов. Колесо состоит из электропроводящего полиамидного корпуса с протектором из электропроводной термопластичной резины, установленного на подшипнике скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 81 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 35 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea представляет собой компактное мебельное колесо с глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержень, поворотный подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором идентично корпусу колесо, установленное на подшипник скольжения с проставка трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 35 мм при общей высоте конструкции 31 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Колесо предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель, обеспечивая мобильность и функциональность различных предметов интерьера.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой высококачественное решение для мобильности различного оборудования, оснащенное глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо состоит из полиамидного корпуса с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для бесшумного качения. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции - 101 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 100 mm
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Stylea оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для бесшумного хода и долговечности. Общая высота конструкции составляет 101 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, медиа-мебели, офисных креслах и офисной мебели.