Поворотное Колесная опора 50 mm
Lumina
Номер заказа:
990079236
EAN:
4031582335804
Номер продукта:
6A20YGI050L51-10 ZAMAK/9011/9011
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Окрашенная поверхность
Поворотное колесная опора Lumina представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим наде...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора Lumina представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением с алюминиевыми компонентами и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена с протектором из электропроводной термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения с трубчатой проставкой. Общая высота конструкции составляет 56 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, медиа-мебели, офисных креслах и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции