Выравнивающие ролики
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотная колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное решение для промышленного применения. Колесо оснащено корпусом из сверхтяжелого полиамида, обеспечивающим исключительную прочность и долговечность конструкции. Протектор изготовлен из инжекционного полиуретана, что гарантирует отличное сцепление с поверхностью и минимальный уровень шума при движении. Колесо имеет диаметр 50 мм и оборудовано демпфированным роликовым (игольчатым) подшипником для плавного хода и снижения вибраций. Общая высота опоры составляет 82,5 мм. Статическая грузоподъемность достигает 250 кг, что делает данную опору идеальным выбором для машиностроения, строительных лесов, торговой мебели и витрин, транспортного оборудования и верстаков.
Поворотное Колесная опора 42 mm
Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное транспортное решение с роликовым (игольчатым) подшипником демпфированным для обеспечения плавного хода. Колесо диаметром 42 мм обеспечивает оптимальную маневренность и надежность при эксплуатации. Общая высота конструкции составляет 71 мм, что делает опору компактной и универсальной для различных применений. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка также составляет 60 кг. Изделие предназначено для использования в машиностроении, на строительных лесах, в торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках, обеспечивая надежную мобильность оборудования в промышленных и коммерческих условиях.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное транспортное решение для профессионального применения. Колесо диаметром 50 мм оснащено роликовым (игольчатым) подшипником демпфированным, обеспечивающим плавное и надежное движение. Общая высота конструкции составляет 82 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные системы. Динамическая грузоподъемность достигает 280 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка также составляет 280 кг. Изделие предназначено для использования в машиностроении, на строительных лесах, в торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках, обеспечивая надежную мобильность оборудования в промышленных и коммерческих условиях.
Поворотное Колесная опора 63 mm
Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное транспортное решение с роликовым (игольчатым) подшипником демпфированный, обеспечивающим плавное и надежное движение. Колесо диаметром 63 мм изготовлено с применением передовых технологий для максимальной долговечности и эффективности. Общая высота конструкции составляет 102 мм, что обеспечивает оптимальное соотношение компактности и функциональности. Статическая грузоподъемность достигает 550 кг, а динамическая нагрузка составляет 550 кг при скорости движения 3-4 км/ч. Изделие предназначено для широкого спектра применений, включая машиностроение, строительные леса, торговую мебель и витрины, транспортное оборудование и верстаки, что делает его универсальным решением для различных промышленных и коммерческих задач.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное транспортное решение для профессионального применения. Колесо диаметром 75 мм оснащено роликовым (игольчатым) подшипником демпфированным, обеспечивающим плавное и надежное движение. Общая высота конструкции составляет 120 мм, что обеспечивает оптимальные эргономические характеристики. Опора выдерживает динамическую нагрузку до 800 кг при скорости движения 3 км/ч и статическую нагрузку 800 кг. Изделие предназначено для использования в машиностроении, на строительных лесах, в торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках, где требуется высокая надежность и долговечность мобильных решений.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное транспортное решение для профессионального применения. Колесо диаметром 75 мм оснащено роликовым (игольчатым) подшипником демпфированным, обеспечивающим плавное и надежное движение. Общая высота конструкции составляет 120 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные системы. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка также составляет 800 кг. Изделие предназначено для использования в машиностроении, на строительных лесах, в торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках, обеспечивая надежную мобильность тяжелого оборудования.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высокопроизводительное решение для промышленного применения. Колесо диаметром 75 мм оснащено роликовым (игольчатым) подшипником демпфированным, обеспечивающим плавное и надежное движение. Общая высота конструкции составляет 120 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные системы. Динамическая грузоподъемность достигает 1000 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая грузоподъемность также составляет 1000 кг. Изделие предназначено для использования в машиностроении, строительных лесах, торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках, обеспечивая высокую надежность и долговечность в условиях интенсивной эксплуатации.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное транспортное решение для профессионального применения. Колесо диаметром 75 мм оснащено роликовым (игольчатым) подшипником демпфированным, обеспечивающим плавное и надежное движение. Общая высота конструкции составляет 120 мм, что обеспечивает оптимальные эргономические характеристики. Опора выдерживает динамическую нагрузку до 1000 кг при скорости движения 3 км/ч и статическую нагрузку до 1000 кг. Изделие предназначено для использования в машиностроении, на строительных лесах, в торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках, где требуется высокая надежность и долговечность мобильных систем.
Поворотное Колесная опора 42 mm
Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное решение для мобильности оборудования. Колесо диаметром 42 мм оснащено роликовым (игольчатым) подшипником демпфированным, обеспечивающим плавное и надежное движение. Общая высота конструкции составляет 71 мм, что делает опору компактной и универсальной для различных применений. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка также составляет 50 кг. Изделие идеально подходит для использования в машиностроении, на строительных лесах, в торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках, обеспечивая надежную мобильность и долговечность в эксплуатации.
Поворотное Колесная опора 42 mm
Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное решение для мобильности оборудования. Колесо оснащено роликовым (игольчатым) подшипником демпфированным, обеспечивающим плавное и надежное движение, диаметр колеса составляет 42 мм. Общая высота конструкции равна 71 мм, что позволяет использовать опору в ограниченном пространстве. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая грузоподъемность также составляет 50 кг. Изделие предназначено для применения в машиностроении, на строительных лесах, в торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках, обеспечивая надежную мобильность различного технического оборудования.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное транспортное решение с роликовым (игольчатым) подшипником демпфированный, обеспечивающим плавное и надежное движение. Колесо диаметром 50 мм изготовлено с применением передовых технологий для обеспечения долговечности и устойчивости к износу. Общая высота конструкции составляет 82,5 мм, что обеспечивает оптимальное соотношение компактности и функциональности. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка также составляет 250 кг. Изделие предназначено для широкого спектра применений: машиностроение, строительные леса, торговая мебель и витрины, транспортное оборудование, верстаки, что делает его универсальным решением для различных отраслей промышленности.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное решение для мобильности промышленного оборудования. Колесо диаметром 50 мм оснащено роликовым (игольчатым) подшипником демпфированным, обеспечивающим плавное и надежное движение. Общая высота конструкции составляет 82,5 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные системы. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка также составляет 250 кг. Изделие предназначено для применения в машиностроении, на строительных лесах, в торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках, обеспечивая надежную мобильность в различных промышленных и коммерческих условиях эксплуатации.
Поворотное Колесная опора 63 mm
Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное транспортное решение с роликовым (игольчатым) подшипником демпфированный, обеспечивающим плавное и надежное движение. Колесо диаметром 63 мм изготовлено с применением передовых технологий для обеспечения долговечности и стабильной работы в различных условиях эксплуатации. Общая высота конструкции составляет 102 мм, что обеспечивает оптимальное соотношение компактности и функциональности. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая грузоподъемность также составляет 500 кг. Данная колесная опора идеально подходит для применения в машиностроении, на строительных лесах, для торговой мебели и витрин, транспортного оборудования и верстаков, обеспечивая надежную мобильность различного промышленного и коммерческого оборудования.
Поворотное Колесная опора 63 mm
Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное транспортное решение с роликовым (игольчатым) подшипником демпфированным, обеспечивающим плавное и надежное движение. Колесо диаметром 63 мм изготовлено с применением передовых технологий для обеспечения долговечности и стабильной работы. Общая высота конструкции составляет 102 мм, что обеспечивает оптимальное соотношение компактности и функциональности. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая грузоподъемность также составляет 500 кг. Изделие предназначено для широкого спектра применений: машиностроение, строительные леса, торговая мебель и витрины, транспортное оборудование, верстаки, что делает его универсальным решением для различных промышленных и коммерческих задач.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное транспортное решение с роликовым (игольчатым) подшипником демпфированным для обеспечения плавного хода. Колесо диаметром 50 мм обеспечивает оптимальную маневренность и долговечность конструкции. Общая высота изделия составляет 82,5 мм, что позволяет использовать опору в различных технических применениях. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка также составляет 250 кг. Данная колесная опора идеально подходит для применения в машиностроении, на строительных лесах, в торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках, обеспечивая надежную мобильность оборудования в промышленных и коммерческих условиях.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное транспортное решение с роликовым (игольчатым) подшипником демпфированный, обеспечивающим плавное и надежное движение. Колесо диаметром 50 мм изготовлено с применением передовых технологий для обеспечения долговечности и стабильной работы в различных условиях эксплуатации. Общая высота конструкции составляет 82,5 мм, что обеспечивает оптимальное соотношение компактности и функциональности. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка также составляет 250 кг. Опора предназначена для широкого спектра применений, включая машиностроение, строительные леса, торговую мебель и витрины, транспортное оборудование и верстаки, что делает её универсальным решением для промышленных и коммерческих задач.
Поворотное Колесная опора 63 mm
Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное транспортное решение для профессионального применения. Колесо диаметром 63 мм оснащено роликовым (игольчатым) подшипником демпфированным, обеспечивающим плавное и надежное движение. Общая высота конструкции составляет 102 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные системы. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка также составляет 500 кг. Изделие предназначено для использования в машиностроении, на строительных лесах, в торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках, обеспечивая надежную мобильность тяжелого оборудования в промышленных и коммерческих условиях.
Поворотное Колесная опора 63 mm
Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное транспортное решение с роликовым (игольчатым) подшипником демпфированным, обеспечивающим плавное и надежное движение. Колесо диаметром 63 мм изготовлено с применением передовых технологий для обеспечения долговечности и стабильной работы. Общая высота конструкции составляет 102 мм, что обеспечивает оптимальные эргономические характеристики. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая грузоподъемность также составляет 500 кг. Изделие предназначено для широкого спектра применений, включая машиностроение, строительные леса, торговую мебель и витрины, транспортное оборудование и верстаки, что делает его универсальным решением для различных промышленных и коммерческих задач.
Поворотное Колесная опора 90 mm
Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высокопроизводительное решение для промышленного применения. Колесо диаметром 90 мм оснащено роликовым (игольчатым) подшипником демпфированным, обеспечивающим плавное движение и долговечность конструкции. Общая высота изделия составляет 132 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные механизмы и оборудование. Динамическая грузоподъемность достигает 1500 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка также составляет 1500 кг. Колесная опора предназначена для использования в машиностроении, на строительных лесах, в торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках, обеспечивая надежную мобильность тяжелого оборудования.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное транспортное решение для профессионального применения. Колесо диаметром 50 мм оснащено роликовым (игольчатым) подшипником демпфированным, обеспечивающим плавное и надежное движение. Общая высота конструкции составляет 82 мм, что делает опору компактной и универсальной для различных применений. Динамическая грузоподъемность достигает 280 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая грузоподъемность также составляет 280 кг. Изделие предназначено для использования в машиностроении, на строительных лесах, в торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках, обеспечивая надежную мобильность оборудования в промышленных и коммерческих условиях.
Поворотное Колесная опора 63 mm
Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное транспортное решение с роликовым (игольчатым) подшипником демпфированным, обеспечивающим плавное и надежное движение. Колесо диаметром 63 мм изготовлено с применением передовых технологий для обеспечения долговечности и стабильной работы. Общая высота конструкции составляет 102 мм, что обеспечивает оптимальные эксплуатационные характеристики. Динамическая грузоподъемность достигает 550 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая грузоподъемность также составляет 550 кг. Изделие предназначено для широкого спектра применений, включая машиностроение, строительные леса, торговую мебель и витрины, транспортное оборудование и верстаки, что делает его универсальным решением для различных промышленных и коммерческих задач.
Преимущества выравнивающих роликов
Выравнивающие ролики — это гибридное мобильное решение, предназначенное для приложений, которые должны быть мобильными во время использования, но при этом оставаться абсолютно стабильными в неподвижном состоянии. В отличие от стандартных колесиков, эти устройства оснащены встроенной выравнивающей ножкой, которую можно регулировать вручную, чтобы обеспечить надежное позиционирование без вибраций и компенсировать неровности поверхности пола. Это делает их особенно подходящими для применений, требующих периодического перемещения, но в основном стационарных, таких как машины и оборудование для мастерских, например верстаки или шкафы для инструментов, что устраняет необходимость в дополнительных транспортных устройствах для перемещения и перемещения тяжелых машин и мебели. Доступные в различных размерах и грузоподъемности, выравнивающие ролики помогают преодолеть разрыв между гибкостью и устойчивостью, обеспечивая безопасное, эргономичное и надежное использование.
В TENTE мы сотрудничаем с G-DOK уже несколько лет, чтобы предоставлять нашим клиентам выравнивающие ролики высочайшего качества. G-DOK является признанным брендом на рынке и придерживается высоких стандартов качества в отношении собственной продукции и партнеров по сотрудничеству. В рамках этого сотрудничества мы работаем с продуктами собственного бренда G-DOK «FOOT MASTER®».
Выравнивающие ролики Foot Master® обладают различными преимуществами:
Надежная и устойчивая подставка: как только приложение будет перемещено в нужное положение, встроенная выравнивающая ножка опускается, чтобы поднять колесико от земли. Это создает прочную, амортизирующую вибрацию подставку, которая обеспечивает абсолютную устойчивость при стационарном использовании даже на неровных поверхностях.
Простая регулировка высоты — регулируемые по высоте ролики позволяют точно выравнивать и стабилизировать изделие без использования дополнительных инструментов. Ножку можно поднимать или опускать вручную, что позволяет быстро и интуитивно компенсировать неровности пола или достичь эргономичной рабочей высоты.
Повышенная долговечность. Выравнивающие ролики Foot Master®, изготовленные из закаленной стали и износостойких материалов, рассчитаны на интенсивное использование. Это не только продлевает срок службы изделия, но и улучшает характеристики поворота даже под нагрузкой или в условиях высокочастотной мобильности.
Сертифицированная проводимость — выравнивающие ролики Foot Master® доступны в токопроводящих версиях для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда.
Типы выравнивающих роликов
Выравнивающие ролики Foot Master® обеспечивают точный баланс подвижности и устойчивости благодаря встроенной регулируемой ножке. Доступные в нескольких конфигурациях, они предназначены для удовлетворения различных потребностей в монтаже и обеспечивают оптимальную производительность как для стационарных, так и для мобильных приложений. В зависимости от требований вашего приложения эти ролики предлагаются с пластинчатым фитингом или с отверстием для болтов. Каждое монтажное решение имеет свои функциональные преимущества — от компактной интеграции и простой установки до более высокой грузоподъемности. Ниже приведены основные типы выравнивающих роликов в нашем ассортименте и их конкретные преимущества.
Ролики для выравнивания пластинчатых фитингов
Компания TENTE предлагает различные серии выравнивающих роликов Foot Master®, четыре из которых поставляются с пластинчатым фитингом, а именно: GD F, GDN F, GDR F и SGDN F. Выравнивающие ролики для пластинчатых фитингов предназначены для применений, где требуется широкое и стабильное соединение с базовой конструкцией. Плоская монтажная пластина равномерно распределяет нагрузку по всей поверхности, поэтому этот тип особенно подходит для тяжелых условий эксплуатации. Их прочная конструкция обеспечивает надежное крепление и повышенную грузоподъемность, а встроенная выравнивающая ножка обеспечивает точную регулировку высоты и устойчивость без вибраций при стационарном использовании. Самый прочный выравнивающий ролик Foot Master® с пластинчатым фитингом — серия GD F. Оснащенный колесом диаметром 90 мм, этот ролик способен выдерживать нагрузку до 1500 кг на каждое.
Ролики для выравнивания отверстий под болты
Три из серии выравнивающих роликов Foot Master® в нашем ассортименте предназначены для крепления отверстий под болты, а именно серии GD S, GDN S и GDR S. Колесики для выравнивания отверстий под болты оснащены центральным монтажным отверстием в корпусе ролика, позволяющим надежно закрепить их на объекте с помощью одного болта. Этот тип монтажа представляет собой компактное и компактное решение, что делает его идеальным для приложений с ограниченными монтажными поверхностями или в тех случаях, когда незаметная интеграция является приоритетом. Как и в случае с роликами для выравнивания пластин, высоту можно быстро и точно регулировать, поворачивая регулировочное колесо или храповик без использования дополнительных инструментов.
Области применения регулируемых выравнивающих роликов
Выравнивающие ролики — идеальное решение для применений, где требуется стабильное позиционирование, демпфирование вибраций и периодическая мобильность. Встроенная ножка позволяет поднимать колесо с пола, обеспечивая надежную и ровную стойку для чувствительного оборудования даже на неровных поверхностях. Такое сочетание мобильности и жесткости делает их универсальными в широком спектре отраслей.
В промышленных производственных условиях выравнивающие ролики используются для перемещения машин, устройств и технических станций, что обеспечивает гибкую настройку и упрощает техническое обслуживание. Их способность обеспечивать стабильную базу после перемещения повышает безопасность и надежность технологического процесса. В медицинском секторе они поддерживают перемещение и безопасное размещение диагностического оборудования, лечебных устройств и рабочих станций. Возможность запирать оборудование на месте после транспортировки повышает безопасность и удобство как для персонала, так и для пациентов. В мастерских и гаражах выравнивающие ролики облегчают перемещение тележек для инструментов, опорных рам и сверхпрочных компонентов, а также обеспечивают эргономичный доступ и точное выравнивание во время обслуживания или сборки. Склады и логистические операции выгодно использовать их на транспортных единицах и упаковочных станциях, где оборудование необходимо время от времени перемещать, но во время работы оно остается неизменным. В офисах они позволяют эргономично разместить столы, регулируемые рабочие места и мобильные устройства, обеспечивая гибкость и стабильность в динамичных условиях.