- Главная
- Промышленность
- Образ жизни
- Мебель и дизайн
-
Офисные кресла
Колесные опоры для офисных кресел
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Lumina представляет собой поворотную колесную опору с прерывистым тормозом, предназначенную для использования в мебели и офисном оборудовании. Крепление осуществляется посредством стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежную фиксацию на мебельных конструкциях. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением в сочетании с алюминием, что гарантирует высокую прочность и устойчивость к коррозии. Поворотный механизм реализован на основе стержня поворотного типа, позволяющего свободное вращение опоры. Колесо диаметром 50 мм оснащено подшипником скольжения с пластиковой прокладкой трубчатого типа и беговой поверхностью из термопластичной резины, обеспечивающей плавное и бесшумное движение. Общая высота изделия составляет 59 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 80 кг и динамическую нагрузку до 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Данное изделие идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели для медиа, офисной мебели и офисных кресел, обеспечивая удобство перемещения и надежность в повседневном использовании.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 65 mm
Поворотная колесная опора Anika с прерывистым тормозом оснащена глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из высокопрочного полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, гарантирующим плавное вращение опоры на 360 градусов. Колесо диаметром 65 мм имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором, который обеспечивает отличное сцепление с поверхностью и низкий уровень шума при движении. Колесо установлено на подшипнике скольжения с трубчатой проставкой для равномерного распределения нагрузки. Общая высота конструкции составляет 67 мм, что делает данную опору компактным решением для промышленного и складского оборудования, требующего мобильности с возможностью периодической фиксации.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Поворотный колесная опора прерывистый тормоз Lumina представляет собой высокотехнологичное решение для мобильности различных объектов. Крепление выполнено в виде стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежную фиксацию. Корпус изготовлен из полипропилена и оснащен поворотным стержневым подшипником для плавного вращения. Колесо имеет корпус из электропроводного полипропилена, протектор идентичен материалу корпуса колеса, установлен подшипник скольжения с проставкой трубой, диаметр колеса составляет 50 мм. Общая высота конструкции равна 61 мм. Данная колесная опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели, обеспечивая надежную мобильность и функциональность в различных условиях эксплуатации.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Linea load представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в системах AMR, компьютерах на колесах, тележках для диализа, мебели, мебели для медиа, офисной мебели, подъемниках для пациентов и офисных креслах. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из полиамида, что гарантирует легкость конструкции при сохранении необходимой прочности и химической стойкости. Поворотный механизм оснащен прецизионным шариковым подшипником, позволяющим обеспечить плавное и долговечное вращение опоры. Колесо диаметром 50 миллиметров имеет беговую дорожку из инъекционного полиуретана и корпус из полиамида, оборудовано прецизионным шариковым подшипником для минимизации сопротивления качению. Общая высота изделия составляет 50,5 миллиметра. Опора обладает статической грузоподъемностью 200 килограммов и динамической грузоподъемностью 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что позволяет использовать ее в различных приложениях с умеренными и высокими нагрузками.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Linea load — поворотная колесная опора с тормоз колеса предназначена для использования в системах AMR, компьютерах на колесах, тележках для диализа, мебели, мебели для медиа, офисной мебели, подъемниках для пациентов и офисных креслах. Опора оснащена глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к различным конструкциям. Корпус изготовлен из полиамида и содержит прецизионный шариковый подшипник, обеспечивающий плавное вращение и долговечность конструкции. Колесо диаметром 50 мм имеет беговую дорожку из инъекционного полиуретана и корпус из полиамида, что обеспечивает оптимальное сочетание износостойкости и легкости. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для минимизации трения и обеспечения высокой маневренности. Общая высота опоры составляет 50 мм, что позволяет интегрировать её в компактные конструкции. Опора обладает статической грузоподъемностью 200 кг и динамической грузоподъемностью 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает её пригодной для использования в различных мобильных и стационарных приложениях с повышенными требованиями к надежности и производительности.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотная колесная опора Linea load предназначена для использования в системах AMR, компьютерах на колесах, тележках для диализа, мебели, мебели для медиа, офисной мебели, подъемниках для пациентов и офисных креслах. Опора оснащена глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к конструкции. Корпус изготовлен из полиамида и содержит прецизионный шариковый подшипник, обеспечивающий плавное вращение и долговечность конструкции. Колесо диаметром 50 мм имеет полиуретановый инжекционный протектор, обеспечивающий отличное сцепление и износостойкость, а также полиамидный корпус колеса. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим минимальное сопротивление качению и высокую надежность при эксплуатации. Общая высота опоры составляет 50,5 мм, что позволяет интегрировать ее в компактные конструкции. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 кг и динамическую нагрузку до 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотная колесная опора Linea load предназначена для использования в системах AMR, компьютерах на колесах, тележках для диализа, мебели, мебели для медиа, офисной мебели, подъемниках для пациентов и офисных креслах. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником, который обеспечивает плавное вращение и долговечность в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 50 миллиметров имеет беговую дорожку из инъекционного полиуретана и корпус из полиамида, установленное на прецизионном шариковом подшипнике для минимизации трения и обеспечения оптимальной производительности. Общая высота конструкции составляет 50,5 миллиметра, что позволяет интегрировать опору в компактные системы. Грузоподъемность изделия характеризуется статической нагрузкой 200 килограммов и динамической нагрузкой 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что гарантирует надежную работу в различных условиях применения.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Linea load представляет собой поворотную колесную опору с тормозом колеса, предназначенную для использования в системах AMR, компьютерах на колесах, тележках для диализа, мебели, мебели для медиа, офисной мебели, подъемниках для пациентов и офисных креслах. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма, что гарантирует плавное и точное вращение опоры. Колесо диаметром 50 мм имеет беговую дорожку из инъекционного полиуретана и корпус из полиамида, оборудовано прецизионным шариковым подшипником для обеспечения оптимальной производительности и долговечности. Общая высота конструкции составляет 50 мм, что позволяет компактно интегрировать опору в различные мебельные и промышленные системы. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 кг и динамическую нагрузку до 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации и гарантирует стабильность конструкции при различных режимах использования.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50,5 mm
Linea load представляет собой поворотную колесную опору с тормозом колеса, предназначенную для использования в системах AMR, компьютерах на колесах, тележках для диализа, мебели, мебели для медиа, офисной мебели, подъемниках для пациентов и офисных креслах. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма, что гарантирует плавное и долговечное вращение опоры. Колесо имеет диаметр 50,5 мм и состоит из полиамидного корпуса с инжекционным полиуретановым протектором, обеспечивающим оптимальное сцепление и износостойкость. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим легкое вращение и минимальное сопротивление. Общая высота опоры составляет 50,5 мм, что позволяет интегрировать её в компактные конструкции. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 кг и динамическую нагрузку до 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает её идеальным решением для мобильных и стационарных приложений с повышенными требованиями к надежности и грузоподъемности.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 75 mm
Stylea — поворотная колесная опора с прерывистым тормозом предназначена для использования в прикровательных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисной мебели и офисных креслах. Крепление осуществляется посредством стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежную фиксацию на мебельных конструкциях. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем, позволяющим свободное вращение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 75 миллиметров имеет полиамидный обод, материал беговой поверхности идентичен материалу корпуса колеса, что обеспечивает однородность конструкции и надежность в эксплуатации. Подшипник скольжения с простой трубной прокладкой обеспечивает плавное вращение колеса и долговечность механизма. Общая высота опоры составляет 77 миллиметров, что позволяет оптимально интегрировать её в мебельные конструкции различных типов. Грузоподъёмность опоры характеризуется статической нагрузкой 100 килограммов и динамической нагрузкой 50 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивного использования мебели.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Lumina представляет собой поворотную колесную опору с прерывистым тормозом, предназначенную для использования в мебельной промышленности и офисном оборудовании. Крепление осуществляется посредством стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежную фиксацию на мебельных конструкциях. Корпус изготовлен из полипропилена, что обеспечивает легкость конструкции и устойчивость к коррозии, а поворотный механизм реализован на основе поворотного стержня из того же материала, гарантирующего долговечность и плавность вращения. Колесо диаметром 50 миллиметров оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой и беговой поверхностью из термопластичной резины, обеспечивающей оптимальное сцепление и минимизацию шума при движении. Общая высота конструкции составляет 61 миллиметр, что позволяет интегрировать опору в компактные мебельные системы. Грузоподъемность в статическом режиме достигает 80 килограммов, тогда как динамическая грузоподъемность составляет 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данное изделие идеально подходит для прикроватных тумбочек, универсальной мебели, медиа-мебели, офисной мебели и офисных кресел, обеспечивая надежную мобильность и функциональность.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Lumina представляет собой поворотную колесную опору с прерывистым тормозом, предназначенную для использования в мебели и офисном оборудовании. Крепление осуществляется посредством стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежную фиксацию на мебельных конструкциях. Корпус изготовлен из полипропилена, что обеспечивает легкость конструкции и устойчивость к коррозии, а поворотный механизм реализован на основе поворотного стержня, также выполненного из полипропилена. Колесо диаметром 50 миллиметров оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой и имеет беговую поверхность из термопластичной резины, обеспечивающей хорошее сцепление и плавное движение по различным поверхностям. Общая высота опоры составляет 61 миллиметр, что позволяет интегрировать её в компактные мебельные конструкции. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 80 килограммов и динамическую нагрузку до 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Lumina идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели для медиа, офисной мебели и офисных кресел, обеспечивая надежность и удобство использования.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Lumina — поворотная колесная опора с прерывистым тормозом предназначена для использования в приковальных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисной мебели и офисных креслах. Крепление осуществляется посредством стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежную фиксацию в конструкции. Корпус изготовлен из полипропилена и оснащен поворотным стержнем, позволяющим свободно ориентировать опору в нужном направлении. Колесо диаметром 50 мм имеет полипропиленовый обод, материал протектора идентичен материалу корпуса, что обеспечивает однородность конструкции и надежность эксплуатации. Подшипник скольжения с простой трубной прокладкой обеспечивает плавное вращение колеса и долговечность узла. Общая высота опоры составляет 61 мм, что позволяет интегрировать её в компактные конструкции мебели. Грузоподъёмность в статическом режиме достигает 80 кг, в динамическом режиме при скорости движения 3 км/ч составляет 40 кг, что соответствует требованиям стандартного офисного и бытового применения.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Lumina — поворотная колесная опора с прерывистым тормозом предназначена для использования в прикровательных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисной мебели и офисных креслах. Опора комплектуется стержнем с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающим надежное крепление к мебельным конструкциям. Корпус изготовлен из полипропилена, что обеспечивает легкость и химическую стойкость изделия. Поворотный стержень в корпусе выполнен также из полипропилена и позволяет осуществлять плавное вращение опоры. Колесо диаметром 50 мм оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей долговечность и бесшумность работы. Материал беговой дорожки колеса идентичен материалу корпуса и выполнен из полипропилена, что гарантирует совместимость и надежность конструкции. Общая высота опоры составляет 55 мм, что позволяет компактно интегрировать её в мебельные изделия. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 80 кг и динамическую нагрузку до 40 кг при скорости движения 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивного использования.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Поворотная колесная опора Lumina с прерывистым тормозом предназначена для использования в приковатных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисной мебели и офисных креслах. Крепление осуществляется посредством стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежную фиксацию в конструкции. Корпус изготовлен из полипропилена и оснащен поворотным стержневым подшипником, позволяющим свободное вращение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена с протектором, идентичным материалу корпуса колеса, и оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой для обеспечения плавного хода. Общая высота изделия составляет 55 мм, что позволяет легко интегрировать опору в различные конструкции мебели. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 80 кг и динамической нагрузкой 40 кг при скорости движения 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивного использования. Конструкция изделия гарантирует долговечность и стабильность при эксплуатации в различных офисных и бытовых условиях.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Lumina представляет собой поворотную колесную опору с прерывистым тормозом, предназначенную для мебельных и офисных приложений. Крепление осуществляется посредством стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежную фиксацию на мебельных конструкциях. Корпус изготовлен из полипропилена и оснащен поворотным стержнем, позволяющим свободно ориентировать опору в необходимом направлении. Колесо диаметром 50 миллиметров имеет беговую поверхность из термопластичной резины с электропроводящими свойствами, что обеспечивает безопасность при работе с электрочувствительным оборудованием. Корпус колеса также выполнен из электропроводящего полипропилена. Подшипник скольжения с простой трубной прокладкой обеспечивает плавное вращение колеса. Общая высота опоры составляет 54 миллиметра. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 80 килограммов и динамическую нагрузку до 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная конструкция идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, медиа-мебели, офисной мебели и офисных кресел, обеспечивая надежность и функциональность в различных применениях.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Lumina представляет собой поворотную колесную опору с прерывистым тормозом, предназначенную для применения в прикровательных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисной мебели и офисных креслах. Крепление осуществляется посредством стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежную фиксацию на мебельных конструкциях. Корпус изготовлен из полипропилена, что обеспечивает легкость и химическую стойкость, и оснащен поворотным стержнем для обеспечения полной мобильности. Колесо диаметром 50 миллиметров имеет беговую поверхность из термопластичной резины, обеспечивающей хорошее сцепление и плавное движение по различным поверхностям, при этом основание колеса выполнено из полипропилена. Подшипник скольжения с простой трубной прокладкой обеспечивает долговечность и надежность вращения. Общая высота опоры составляет 54 миллиметра, что позволяет интегрировать её в компактные мебельные конструкции. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 80 килограммов и динамической нагрузкой 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивного использования.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Lumina представляет собой поворотную колесную опору с прерывистым тормозом, предназначенную для использования в различных мебельных приложениях. Крепление осуществляется посредством стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежную фиксацию на мебельных конструкциях. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением или алюминия и оснащен поворотным стержнем, позволяющим колесу свободно вращаться в горизонтальной плоскости. Колесо диаметром 50 мм имеет полипропиленовый электропроводный корпус с протектором, идентичным материалу основного тела колеса, что обеспечивает однородность конструкции и надежность при эксплуатации. Подшипник скольжения с простой трубной прокладкой обеспечивает плавное и долговечное вращение колеса. Общая высота изделия составляет 59 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в конструкцию мебели. Изделие предназначено для применения в прикровательных тумбочках, мебели общего назначения, мебели для медиа, офисной мебели и офисных креслах, где требуется надежная мобильность и контролируемое движение.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 65 mm
Stylea представляет собой поворотную колесную опору с прерывистым тормозом, предназначенную для использования в мебели и офисном оборудовании. Изделие комплектуется стержнем с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающим надежное крепление к мебельным конструкциям. Корпус опоры изготовлен из полиамида, что обеспечивает высокую прочность и устойчивость к износу. Поворотный механизм корпуса оснащен стержнем поворотного типа, позволяющим свободно вращать опору вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 65 миллиметров имеет беговую дорожку, идентичную материалу корпуса, и оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой для обеспечения плавного хода. Общая высота изделия составляет 68 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 100 килограммов и динамическую нагрузку до 50 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Stylea применяется в прикровательных тумбочках, мебели для медиа, офисной мебели и офисных креслах, обеспечивая надежную и удобную мобильность мебельных конструкций.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 75 mm
Stylea представляет собой поворотную колесную опору с прерывистым тормозом, предназначенную для использования в приложениях, требующих надежной фиксации и управления мобильностью. Крепление осуществляется посредством стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежное соединение с мебельными конструкциями. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает легкость конструкции при сохранении необходимой прочности, и оснащен поворотным стержнем, позволяющим свободное вращение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо имеет диаметр 75 миллиметров и оборудовано подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей плавное и долговечное движение. Беговая поверхность колеса выполнена из термопластичной резины, обеспечивающей хорошее сцепление и защиту полов. Общая высота опоры составляет 77 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 100 килограммов и динамическую нагрузку до 50 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная конструкция идеально подходит для приковальных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисной мебели и офисных кресел, где требуется сочетание мобильности и надежной фиксации.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Поворотная колесная опора Lumina с прерывистым тормозом предназначена для использования в приковальных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисной мебели и офисных креслах. Крепление осуществляется посредством стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежную фиксацию на мебельных конструкциях. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением и алюминия, что гарантирует высокую прочность и коррозионную стойкость. Поворотный механизм реализован на основе стержня поворотного типа, позволяющего свободное вращение опоры. Колесо диаметром 50 мм оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей плавное движение. Материал беговой поверхности колеса идентичен материалу корпуса, что обеспечивает однородность конструкции и долговечность. Общая высота изделия составляет 59 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 80 кг и динамическую нагрузку до 40 кг при скорости движения 3 км/ч, что позволяет использовать её в различных мебельных приложениях с требуемой надежностью и безопасностью.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 65 mm
Stylea — поворотная колесная опора с прерывистым тормозом предназначена для использования в прикровательных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисной мебели и офисных креслах. Крепление осуществляется посредством стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежную фиксацию на мебельных конструкциях. Корпус изготовлен из полиамида, что гарантирует долговечность и устойчивость к износу, и оснащен поворотным стержнем, позволяющим колесу свободно вращаться в горизонтальной плоскости. Колесо диаметром 65 миллиметров имеет полиамидный обод и беговую поверхность из термопластичной резины, обеспечивающей оптимальное сцепление и плавное движение по различным поверхностям. Подшипник скольжения с простановкой трубой обеспечивает бесшумную работу и минимальное трение при вращении. Общая высота конструкции составляет 68 миллиметров, что позволяет легко интегрировать опору в различные мебельные системы. Грузоподъемность в статическом режиме достигает 100 килограммов, а в динамическом режиме при скорости движения 3 километра в час составляет 50 килограммов, что обеспечивает надежную работу при стандартных условиях эксплуатации мебели.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Lumina представляет собой поворотную колесную опору с прерывистым тормозом, предназначенную для использования в мебельной промышленности и офисном оборудовании. Крепление осуществляется посредством стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежную фиксацию на мебельных конструкциях. Корпус изготовлен из полипропилена и оснащен поворотным стержневым подшипником, позволяющим свободное вращение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 50 миллиметров имеет корпус из электропроводного полипропилена и беговую поверхность, идентичную материалу корпуса колеса, что обеспечивает однородность конструкции и надежность работы. Подшипник скольжения с простой трубной прокладкой обеспечивает плавное вращение колеса при минимальном трении. Общая высота изделия составляет 61 миллиметр, что позволяет интегрировать опору в различные конструкции мебели. Статическая грузоподъемность достигает 80 килограммов, обеспечивая надежную поддержку мебельных конструкций в неподвижном состоянии. Динамическая грузоподъемность составляет 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что соответствует требованиям для офисной мебели, приставных тумбочек и медиа-мебели. Прерывистый тормоз обеспечивает фиксацию положения при необходимости.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Lumina — поворотная колесная опора с прерывистым тормозом предназначена для использования в прикровательных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисной мебели и офисных креслах. Крепление осуществляется посредством стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежную фиксацию на мебельных конструкциях. Корпус изготовлен из полипропилена с поворотным стержневым механизмом, что позволяет колесу свободно вращаться в горизонтальной плоскости. Колесо имеет диаметр 50 мм и оснащено подшипником скольжения с простановкой трубой, обеспечивающим плавное движение. Беговая поверхность выполнена из термопластичной резины с электропроводящими свойствами, а корпус колеса также изготовлен из электропроводящего полипропилена, что обеспечивает безопасность при работе с электрочувствительным оборудованием. Общая высота опоры составляет 61 мм. Грузоподъемность в статическом режиме достигает 80 кг, а в динамическом режиме при скорости движения 3 км/ч составляет 40 кг, что позволяет использовать данную опору в различных мебельных приложениях с соответствующими нагрузками.