Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Linea load — поворотная колесная опора с тормоз колеса предназначена для использования в системах AMR, компьютерах на колесах, тележках для диализа, мебели, мебели для медиа, офисной мебели, подъемниках для пациентов и офисных креслах. Опора оснащена глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к различным конструкциям. Корпус изготовлен из полиамида и содержит прецизионный шариковый подшипник, обеспечивающий плавное вращение и долговечность конструкции. Колесо диаметром 50 мм имеет беговую дорожку из инъекционного полиуретана и корпус из полиамида, что обеспечивает оптимальное сочетание износостойкости и легкости. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для минимизации трения и обеспечения высокой маневренности. Общая высота опоры составляет 50 мм, что позволяет интегрировать её в компактные конструкции. Опора обладает статической грузоподъемностью 200 кг и динамической грузоподъемностью 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает её пригодной для использования в различных мобильных и стационарных приложениях с повышенными требованиями к надежности и производительности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5945UAP050L51-8 load 9002
EAN
4031582421576
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Общая ширина
47,5 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
50 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,09 kg
Название продукта
Linea load
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
8 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
23 mm
Поворотное соединение
102 mm
Радиус поворота
51 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
13 mm
Диаметр
50 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF
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
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Снижение риска аварий
Чрезвычайно низкая высота снижает риск несчастных случаев при использовании под больничными кроватями
Прочный корпус
Двойное колесо для высокой грузоподъемности и малой высоты
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
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 50 mm
Linea load
5940UAP050L51-8 load 7001

Linea load представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в системах AMR, компьютерах на колесах, тележках для диализа, мебели, мебели для медиа, офисной мебели, подъемниках для пациентов и офисных креслах. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из полиамида, что гарантирует легкость конструкции при сохранении необходимой прочности и химической стойкости. Поворотный механизм оснащен прецизионным шариковым подшипником, позволяющим обеспечить плавное и долговечное вращение опоры. Колесо диаметром 50 миллиметров имеет беговую дорожку из инъекционного полиуретана и корпус из полиамида, оборудовано прецизионным шариковым подшипником для минимизации сопротивления качению. Общая высота изделия составляет 50,5 миллиметра. Опора обладает статической грузоподъемностью 200 килограммов и динамической грузоподъемностью 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что позволяет использовать ее в различных приложениях с умеренными и высокими нагрузками.

50 mm
50.5 mm
100 kg
50 mm
50.5 mm
100 kg