- Главная
- Ролики и колёса
- Моторные системы
-
E-Drive ultimate
E-Drive ultimate
Блок привода 125 mm
E-Drive ultimate представляет собой блок привода для электромобильности с колёсами на прямоугольной пластине крепления, диаметр колеса составляет 125 мм. Протектор выполнен из эластичных шин без следов, вулканизированных, обод колеса изготовлен из полиамида, а корпус блока привода имеет электрическое исполнение. Область применения включает авиакосмическую промышленность и оборудование для аэропортов, тележки для анестезии и медикаментов, автомобильную промышленность (OEM), медицинское оборудование (С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген), электронные системы и технологии чистых помещений, пожаротехническое оборудование, машиностроение, производственные тележки и верстаки.