Колесные опоры из нержавеющей стали
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины без следов, установленное на роликовом игольчатом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотная колесная опора Alpha stainless предназначена для использования в различных промышленных и коммерческих приложениях, включая тележки для кейтеринга и системы доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы и технологии чистых помещений, противопожарную защиту и пожаротехническое оборудование, машиностроение и транспортное оборудование. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из тяжелой нержавеющей стали и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, что обеспечивает плавное и надежное вращение под нагрузкой. Колесо диаметром 160 мм имеет беговую дорожку из полиамида, идентичного материалу корпуса колеса, и оборудовано роликовым игольчатым подшипником из нержавеющей стали, гарантирующим долговечность и устойчивость к коррозии. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Опора рассчитана на статическую грузоподъемность 800 кг и динамическую грузоподъемность 400 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать её в условиях интенсивной эксплуатации с высокими требованиями к надежности и долговечности.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha stainless оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из нержавеющая сталь, тяжелая с поворотным механизмом на две гонки с мячом. Колесо диаметром 100 мм изготовлено из полиамид с протектором идентично корпусу колесо и роликовый (игольчатый) подшипник нержавеющая сталь для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Опора предназначена для использования в тележки для кейтеринга и системы доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы, технологии чистых помещений, пожаротехническое оборудование, противопожарная защита, машиностроение и транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и роликовый (игольчатый) подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 500 кг. Применяется в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, установленные на роликовый игольчатый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 800 кг. Применяется в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированная колесная опора Alpha stainless предназначена для использования в различных промышленных приложениях, включая тележки для кейтеринга и системы доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы и технологии чистых помещений, пожаротехническое оборудование и противопожарную защиту, машиностроение и транспортное оборудование. Опора комплектуется прямоугольной пластиной крепления, обеспечивающей надежную фиксацию на различных поверхностях. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелого типа, что гарантирует высокую устойчивость к коррозии и механическим воздействиям в агрессивных средах. Колесо диаметром 200 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником из нержавеющей стали, обеспечивающим плавное и долговечное вращение. Беговая поверхность выполнена из эластичных вулканизированных шин без следов, что минимизирует повреждение полов и обеспечивает бесшумную работу. Общая высота опоры составляет 240 мм. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 800 кг и динамической нагрузкой 400 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать данное изделие в условиях интенсивной эксплуатации с высокими требованиями к надежности и долговечности.
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Alpha stainless — фиксированная колесная опора, предназначенная для использования в системах, требующих надежной фиксации и высокой грузоподъемности. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, тяжелой, что гарантирует исключительную коррозионную стойкость и долговечность в агрессивных средах и при воздействии влаги. Колесо имеет диаметр 160 миллиметров и оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение. Материал беговой поверхности колеса идентичен материалу корпуса, что обеспечивает однородность конструкции и улучшенные эксплуатационные характеристики. Общая высота опоры составляет 200 миллиметров. Грузоподъемность опоры включает статическую нагрузку в 1000 килограммов и динамическую нагрузку в 500 килограммов при скорости движения 4 километра в час. Данная колесная опора применяется в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Agila stainless оснащена креплением типа отверстие под болт, что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из нержавеющей стали средней категории и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции равна 160 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в профессиональных тележках для уборки.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila stainless представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с креплением типа отверстие под болт, позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из нержавеющей стали средней категории и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Идеально подходит для тележек кейтеринга и систем доставки питания, а также профессиональных тележек для уборки.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Agila stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали средней категории с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в профессиональных тележках для уборки.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila stainless оснащена прямоугольная пластина для надежного крепления. Корпус изготовлен из нержавеющая сталь, средняя с поворотным механизмом на две гонки с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилен с протектором из термопластичная резина и оборудовано прецисионый шарикового подшипник, нержавеющая сталь для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для тележки для кейтеринга и системы доставки питания, а также профессиональные тележки для уборки.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 160 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Alpha представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для применения в промышленных и коммерческих системах транспортировки. Крепление осуществляется посредством пластины с центральным замком, обеспечивающей надежную фиксацию и простоту монтажа на различные конструкции. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелого типа, что гарантирует устойчивость к коррозии и механическим воздействиям, а поворотный механизм оснащен двумя гонками с мячом, обеспечивающими плавное и управляемое вращение. Колесо диаметром 160 миллиметров оборудовано прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и минимальное трение при эксплуатации. Беговая дорожка колеса выполнена из эластичных вулканизированных шин без следов, обеспечивающих отличное сцепление и защиту транспортируемых грузов от повреждений. Общая высота устройства составляет 200 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 600 килограммов и динамическую нагрузку до 300 килограммов при скорости движения 4 километра в час, что позволяет использовать данное изделие в различных промышленных приложениях с высокими требованиями к надежности и грузоподъемности.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 160 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Alpha представляет собой высококачественное решение для промышленного применения, оснащенное пластиной с центральным замком для надежного крепления. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелой серии и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида и оснащено эластичными шинами без следов вулканизированными, которые установлены на прецисионный шариковый подшипник герметичный для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 500 кг, что делает данную опору идеальной для тяжелых промышленных применений.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 500 кг. Применяется в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии, обеспечивающим высокую прочность и коррозионную стойкость. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов вулканизированными, которые обеспечивают бесшумное движение и защиту напольных покрытий. Колесо установлено на прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали для плавного хода и долговечности. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 500 кг, что делает данную опору идеальной для промышленного применения в условиях повышенных требований к гигиене и надежности.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, установленные на прецисионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 600 кг. Изделие предназначено для тележек кейтеринга и систем доставки питания, строительства контейнеров, электронных систем и технологий чистых помещений, пожаротехнического оборудования, машиностроения и транспортного оборудования.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированное колесная опора Alpha stainless представляет собой высококачественное транспортное решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелой нержавеющей стали, обеспечивающей превосходную коррозионную стойкость и долговечность. Колесо диаметром 100 мм имеет алюминиевый корпус с демпфирующим термостойким протектором и оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали для плавного хода и минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Опора обеспечивает динамическую грузоподъемность 80 кг при скорости движения до 4 км/ч и статическую нагрузку до 160 кг, что делает ее идеальным выбором для промышленного оборудования и транспортных тележек в условиях повышенных требований к гигиене и коррозионной стойкости.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации к оборудованию. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и роликовый игольчатый подшипник из нержавеющей стали для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Изделие предназначено для применения в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации к оборудованию. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и роликовый игольчатый подшипник из нержавеющей стали для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Опора предназначена для применения в тележках кейтеринга, системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах, технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена креплением типа отверстие под болт и корпусом из нержавеющей стали, тяжелая с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами, без следов, вулканизированными, установленными на роликовом (игольчатом) подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена креплением типа отверстие под болт и корпусом из нержавеющей стали, тяжелая с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами, без следов, вулканизированными, установленными на роликовом (игольчатом) подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена креплением типа отверстие под болт и корпусом из нержавеющей стали, тяжелая, с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины, без следов, вулканизированные, установленные на прецисионный шариковый подшипник, герметичный. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Изделие предназначено для применения в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена креплением типа отверстие под болт и корпусом из нержавеющей стали, тяжелая с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами, без следов, вулканизированными, установленными на прецисионном шариковом подшипнике, герметичном. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Опора предназначена для применения в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 80 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена креплением типа отверстие под болт и корпусом из нержавеющей стали, тяжелая с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 80 мм имеет корпус из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и работает на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, а также транспортном оборудовании.
Frequently Asked Questions
Преимущества роликов из нержавеющей стали
Колесики из нержавеющей стали предназначены для сред, где долговечность и коррозионная стойкость имеют решающее значение. Изготовленные из высококачественной нержавеющей стали, они устойчивы к влаге, химикатам и частой очистке, что делает их идеальными для отраслей со строгими гигиеническими требованиями или использования на открытом воздухе. В пищевой промышленности, здравоохранении или промышленности ролики из нержавеющей стали обеспечивают плавное и надежное перемещение, сохраняя при этом свою прочность и внешний вид с течением времени.
Колесики из нержавеющей стали TENTE обладают различными преимуществами:
Коррозионная стойкость. Колесики из нержавеющей стали обладают высокой устойчивостью к ржавчине и коррозии даже при воздействии влаги, чистящих средств или суровых условий окружающей среды.
Улучшенная гигиена. Их гладкие непористые поверхности легко очищаются и дезинфицируются, что способствует соблюдению строгих гигиенических стандартов.
Проверенная прочность — ролики из нержавеющей стали прочны и могут выдерживать большие нагрузки без ущерба для производительности. Они обеспечивают надежность и стабильность для требовательных приложений.
Универсальность: ролики из нержавеющей стали TENTE, поставляемые с различными материалами колес, включая термостойкую резину и полиуретан, адаптируются к различным поверхностям и требованиям.
Термостойкость — Колесики из нержавеющей стали с термостойкими колесами сохраняют свою форму, грузоподъемность и плавное движение даже в экстремальных условиях.
Типы роликов из нержавеющей стали
Колесики из нержавеющей стали доступны в различных исполнениях для удовлетворения конкретных требований широкого спектра применений — от производства критически важных для гигиены пищевых продуктов до тяжелых промышленных условий эксплуатации. Каждый тип спроектирован так, чтобы обеспечить уникальные преимущества, сочетая коррозионную стойкость и удобство стирки с надежной работой и плавной мобильностью. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных типов роликов из нержавеющей стали и их основные преимущества:
Сверхпрочные ролики из нержавеющей стали
Сверхпрочные ролики из нержавеющей стали предназначены для сложных условий эксплуатации, требующих как прочности, так и коррозионной стойкости. Изготовленные из прочной нержавеющей стали, они обеспечивают плавное и надежное перемещение даже при больших нагрузках до 500 кг. Эти ролики идеально подходят для промышленных, пищевых и логистических сред, где важны гигиена и долговечность.
Высокотемпературная нержавеющая сталь
Эти ролики спроектированы так, чтобы выдерживать экстремальные температуры, что делает их идеальными для пекарен, автоклавов и других высокотемпературных применений. Изготовленные из жаропрочных материалов колес, таких как дюропластик или термостойкая резина, они сохраняют плавное качение и целостность конструкции даже при температуре до 250°C или 280°C, а кратковременные пики достигают 310°C.
Поворотные ролики из нержавеющей стали
Поворотные ролики из нержавеющей стали обеспечивают полный поворот на 360°, что обеспечивает легкую маневренность. Они сочетают в себе коррозионную стойкость и плавное и гибкое перемещение, что делает их идеальными для применения в здравоохранении, общественном питании и чистых помещениях.
Колесики из нержавеющей стали с тормозами
Эти ролики сочетают в себе надежную блокировку с коррозионной стойкостью и гигиеническими преимуществами нержавеющей стали. Благодаря гладким и легко очищаемым поверхностям они идеально подходят для использования в помещениях, требующих частой мойки, таких как пищевая промышленность или медицинские учреждения, а встроенный запорный механизм обеспечивает надежное хранение оборудования на месте в случае необходимости.
Области применения роликов из нержавеющей стали
Колесики из нержавеющей стали используются в широком спектре отраслей промышленности, где важны гигиена, долговечность и коррозионная стойкость. В здравоохранении их часто можно найти на стерилизационных тележках, тележках для уборки помещений, тележках для лекарств и тележках для кормления, где надежное перемещение и простая чистка имеют решающее значение. В промышленных условиях ролики из нержавеющей стали идеально подходят для транспортного оборудования, производственных и платформенных тележек, а также профессиональных уборочных тележек. Их устойчивость к влаге и химическим веществам делает их подходящими для использования в суровых условиях, таких как пищевая или химическая промышленность. В мебели и мобильных приложениях они используются на тележках для общественного питания, клетках для рулонов, системах доставки еды и другом оборудовании, требующем сочетания гигиены, долговечности и бесперебойной мобильности. Независимо от сегмента, ролики из нержавеющей стали обеспечивают плавную мобильность и стабильную производительность даже в тяжелых условиях.