Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотный колесная опора прерывистый тормоз Lumina представляет собой высокотехнологичное решение для мобильности различных объектов. Крепление выполнено в виде стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежную фиксацию. Корпус изготовлен из полипропилена и оснащен поворотным стержневым подшипником для плавного вращения. Колесо имеет корпус из электропроводного полипропилена, протектор идентичен материалу корпуса колеса, установлен подшипник скольжения с проставкой трубой, диаметр колеса составляет 50 мм. Общая высота конструкции равна 61 мм. Данная колесная опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели, обеспечивая надежную мобильность и функциональность в различных условиях эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
A523YOI050B10-11x20 DOM45
EAN
4031582341423
Core attributes
Тип
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз
Общая ширина
55 mm
Общая высота
61 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,09 kg
Название продукта
Lumina
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Стержень с кольцом для захвата, с воротником
Диаметр Стержень
11 mm
Housing
Форма Вилы
Корпус сдвоенного Колесо , закрытый, с куполом Кронштейн
Материал
Полипропилен
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
45 mm
Поворотное соединение
102 mm
Радиус поворота
51 mm
Wheel
Твердость Протектор (D)
65 Береговая дорога D
Материал корпуса
Полипропилен, электропроводный
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
8 mm
Диаметр
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 50 mm
Lumina
A520YOI050B10-11x20/10DOM45 9011

Поворотное колесная опора Lumina представляет собой техническое решение с стержнем с кольцом для захвата, с воротником в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из полипропилена и оснащен стержневым поворотным подшипником для обеспечения маневренности. Колесо имеет корпус из электропроводного полипропилена, протектор идентичен корпусу колеса, а вращение обеспечивается подшипником скольжения с проставкой трубой. Диаметр колеса составляет 50 мм, общая высота конструкции - 61 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg