Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Stylea
EAN:
4031582335989
Номер продукта:
5925UOI075L51-11 DM20x43ALU
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Stylea предназначена для перемещения мебели по ровным поверхностям и обеспечивает ле...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Stylea предназначена для перемещения мебели по ровным поверхностям и обеспечивает легкое маневрирование изделий. Крепление выполнено в виде глухого отверстия для фитинга B10, которое позволяет надежно зафиксировать опору в корпусе мебели. Поворотный корпус-стержень изготовлен из полиамида, который обладает высокой прочностью и устойчивостью к износу. Колесо диаметром 75 мм оснащено подшипником скольжения с проставкой-трубой, а протектор выполнен из материала, идентичного корпусу колеса, изготовленному из полиамида. Общая высота опоры составляет 88,5 мм. Статическая нагрузка на одну опору достигает 100 кг, а динамическая нагрузка при скорости движения 3 км/ч составляет 50 кг. Область применения включает прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа и офисную мебель.
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
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом