Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Stylea представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, подшипник скольжения с проставкой трубой гарантирует плавное вращение при диаметре колеса 75 мм. Общая высота конструкции составляет 76 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5920UOI075L51-10 DM22 RL9006
EAN
4031582310993
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
64 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
80 kg
Грузоподъемность статическая
160 kg
Общая высота
76 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,12 kg
Название продукта
Stylea
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Кронштейн
Цвет
Белый алюминий (RAL9006)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
22 mm
Поворотное соединение
120 mm
Радиус поворота
60 mm
Колесо
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
10 mm
Диаметр
75 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
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
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
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
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Stylea
5925UOI075L51-10 DOM22 RL9006

Поворотная колесная опора с тормозом колеса Stylea предназначена для мебели, которой требуется возможность перемещения и фиксации в заданном положении. Фитинг выполнен в виде глухого отверстия для фитинга B10, которое обеспечивает надежное соединение с мебельной конструкцией. Корпус представляет собой поворотный стержень из полиамида, который обеспечивает свободное вращение колеса относительно крепления и стабильное положение опоры при эксплуатации. Колесо диаметром 75 мм оснащено подшипником скольжения с проставкой трубой, обеспечивающим плавное вращение и снижение трения при движении. Материал протектора колеса идентичен материалу корпуса колеса, а сам корпус колеса выполнен из полиамида, что обеспечивает однородность характеристик и устойчивость к механическим воздействиям. Общая высота изделия составляет 76 мм, а компактные габариты позволяют применять опору в конструкциях с ограниченным пространством. Статическая грузоподъемность составляет 160 кг, динамическая при скорости 3 км/ч равна 80 кг, что определяет допустимые эксплуатационные нагрузки. Область применения включает прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа и офисную мебель.

75 mm
76 mm
80 kg
75 mm
76 mm
80 kg