Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Lumina представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением с алюминиевыми компонентами и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена с протектором из электропроводной термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения с проставкой трубой. Общая высота конструкции составляет 54 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
6A20YGI050L51-8
EAN
4031582311334
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
55 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
40 kg
Грузоподъемность статическая
80 kg
Общая высота
54 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,14 kg
Название продукта
Lumina
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
8 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Корпус сдвоенного Колесо , закрытый Кронштейн
Материал корпуса
Цинковое литье под давлением / алюминий
Повортный узел
Стержень, поворотный
Поворотное соединение
102 mm
Радиус поворота
51 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен, электропроводный
Материал протектора
Термопластичная резина, электропроводная
Ширина Протектор
10 mm
Диаметр
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
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
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Прочный кожух
Крышка из литого под давлением цинка или синтетического материала
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Монтажная пластина
P10-40x17 / 8

Принадлежность монтажная пластина предназначена для крепления колесных опор и оснащена стержнем с U-образной пластиной. Пластина имеет размеры 40 мм в длину и 17 мм в ширину, обеспечивая надежное крепление к конструкции. Общая высота изделия составляет 8 мм, что позволяет использовать его в компактных узлах. Максимальная статическая грузоподъемность достигает 80 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Вес пластины составляет всего 0,04 кг, что делает ее легкой и удобной в монтаже. Данное изделие идеально подходит для применения в системах с колесными опорами, требующих надежного и компактного крепления.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Принадлежность
Монтажная пластина
P11-40x17 / 8

Монтажная пластина является принадлежностью для крепления колеса поворотного с использованием стержня с L-образной пластиной. Изделие имеет общую высоту 8 мм и предназначено для надежного крепления к опорной конструкции. Пластина обладает размерами 40 мм в длину и 17 мм в ширину, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки. Максимальная статическая грузоподъемность составляет 80 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Данная конструкция обеспечивает надежное и долговечное крепление колеса в различных условиях эксплуатации.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Принадлежность
Монтажная пластина
P11-40x25 / 8

Принадлежность монтажная пластина представляет собой крепежный элемент для колесных опор, оснащенный стержнем с L-образной пластиной для надежного крепления. Пластина имеет размеры 40 мм в длину и 25 мм в ширину, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки. Общая высота конструкции составляет 8 мм, что позволяет компактно интегрировать элемент в конструкцию опоры. Изделие рассчитано на статическую нагрузку до 80 кг и динамическую нагрузку до 40 кг при скорости движения 3 км/ч, обеспечивая надежную фиксацию и стабильность работы колесной системы.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Принадлежность
Монтажная пластина
P11-40x27 / 8

Монтажная пластина является принадлежностью для крепления колесных опор и представляет собой стержень с L-образной пластиной. Изделие имеет общую высоту 8 мм и предназначено для надежного крепления к опорным конструкциям. Пластина обладает размерами 40 мм в длину и 27 мм в ширину, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки. Максимальная статическая грузоподъемность составляет 80 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Данная конструкция обеспечивает надежное и долговечное крепление колесных опор в различных промышленных и бытовых приложениях.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Принадлежность
Шток
S70-10x10 / 8

Шток является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для надежного крепления и функционирования кастора. Данное изделие оснащено стержнем с резьбой и шестигранником сверху, что обеспечивает удобство монтажа и демонтажа. Общая высота штока составляет 6 миллиметров, а его вес равен 0,02 килограмма, что позволяет использовать его в различных конструкциях без значительного увеличения общей массы узла. Шток рассчитан на статическую нагрузку до 80 килограммов и динамическую нагрузку до 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что гарантирует его надежность и долговечность при эксплуатации в условиях повседневного использования.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Принадлежность
Шток
R10-8x28 / 8

Шток является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для надежного крепления и стабилизации конструкции. Данное изделие оснащено стержнем с резьбой, обеспечивающим прочное соединение с основными компонентами. Общая высота штока составляет 3,5 миллиметра, что позволяет использовать его в компактных узлах. Изделие имеет массу 0,02 килограмма, обеспечивая минимальное увеличение общего веса конструкции. Статическая грузоподъемность штока достигает 80 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что гарантирует надежную работу в условиях постоянных нагрузок и обеспечивает долговечность эксплуатации.

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg
Принадлежность
Розетка
R21-13X26/8

Принадлежность розетка представляет собой компактный аксессуар для колеса с креплением типа гнездо для литья под цинк, предназначенный для надежного соединения компонентов. Изделие характеризуется минимальным весом 0,01 кг и общей высотой 2 мм, что обеспечивает его компактность и удобство монтажа. Болт крепления имеет диаметр 13 мм, обеспечивая прочное соединение. Розетка рассчитана на статическую нагрузку до 160 кг и динамическую нагрузку до 80 кг при скорости движения 3 км/ч, что позволяет использовать данный аксессуар в различных промышленных и бытовых приложениях с высокими требованиями к надежности и долговечности.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg