Поворотное Колесная опора 125 mm
Alpha
Номер заказа:
990061096
EAN:
4031582381399
Номер продукта:
3470UFJ125P30-13 T/G-small
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Поворотное колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стальног...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, установленные на роликовый игольчатый подшипник для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
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
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами