Фиксированное Колесная опора 200 mm
Alpha
Номер заказа:
990000479
EAN:
4031582306354
Номер продукта:
3478DVJ200P63
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию на поверхности. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 200 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение, а также минимизирующим износ при длительной работе. Беговая поверхность колеса выполнена из литой черной резины, которая обеспечивает отличное сцепление, амортизацию и защиту полов от повреждений. Общая высота опоры составляет 240 мм, что позволяет оптимально интегрировать изделие в различные конструкции. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 410 кг и динамическую нагрузку до 205 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, тележках для кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных платформах, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.