Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Alpha
Номер заказа:
990005520
EAN:
4031582305142
Номер продукта:
3477DVJ200P63
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha предназначена для автомобильной промышленности OEM, тележек для кейтеринга и си...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha предназначена для автомобильной промышленности OEM, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, строительства контейнеров, электронных систем и технологий чистых помещений, пожаротехнического оборудования, машиностроения, почтово-логистических систем, производственных тележек, шкафов для инструментов и оборудования для утилизации отходов. Крепление выполнено на прямоугольной пластине для стационарной установки на раму. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, а поворотный узел образован двумя гонками с мячом. Колесо диаметром 200 мм установлено на роликовый (игольчатый) подшипник и оснащено протектором из литой резины черного цвета. Общая высота опоры составляет 240 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 410 кг, динамическая грузоподъемность составляет 205 кг при скорости 4 км/ч.