Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Puretech air представляет собой высокопроизводительное колесо для роликов с диаметром 400 мм и шириной протектора 100 мм, оснащенное прецизионным шариковым подшипником с диаметром отверстия оси 20 мм и длиной ступицы 74 мм. Корпус изготовлен из листовой стали, а протектор выполнен в виде пневматической шины с профилем блока для обеспечения оптимального сцепления. Динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 400 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
DQP400x100-Ø20 HL74 4PR
EAN
4031582318029
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 3 км/ч
200 kg
Грузоподъемность статическая
400 kg
Общий вес
2,67 kg
Название продукта
Puretech air
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Твердость Протектор (A)
55 Береговая А
Материал корпуса
Листовая сталь
Материал протектора
Пневматическая шина, профиль блока
Диаметр отверстия Ось
20 mm
Длина хаба
74 mm
Ширина Протектор
100 mm
Диаметр
400 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
special-features-image
Особые функции