Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Колесо Elastech диаметром 125 мм с шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм оснащено алюминиевым корпусом и эластичными шинами без следов, вулканизированными, а также прецизионным шарикоподшипником с диаметром отверстия оси 25 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 300 кг при скорости 4 км/ч и 240 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка достигает 600 кг. Применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров и машиностроении.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
IFP125x50-Ø25
EAN
4031582319804
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
300 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
240 kg
Грузоподъемность статическая
600 kg
Диапазон температур (максимальный)
85 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,84 kg
Название продукта
Elastech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (A)
68 Береговая А
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Диаметр отверстия Ось
25 mm
Длина хаба
60 mm
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами