Колесо 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582321142
Номер продукта:
PQR400x100-Ø25 HL74 4PR
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Тихое качение
Колесо Puretech air представляет собой пневматическое колесо с корпусом из полипропилена, оснащенное пневматической шиной с проф...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Колесо Puretech air представляет собой пневматическое колесо с корпусом из полипропилена, оснащенное пневматической шиной с профилем блока шириной 100 мм и роликовым (игольчатым) подшипником. Диаметр колеса составляет 400 мм, диаметр отверстия оси 25 мм, длина ступицы 74 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 400 кг, что обеспечивает надежную работу в составе поворотных опор для промышленного оборудования.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции