Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Puretech air представляет собой специализированный компонент для кастора, изготовленный из полипропилена с роликовым игольчатым подшипником для обеспечения плавного вращения. Диаметр колеса составляет 260 мм, ширина протектора 85 мм, длина ступицы 74 мм, диаметр отверстия оси 25 мм. Протектор выполнен из пневматической шины с профилем блока, обеспечивающей надежное сцепление и амортизацию. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 150 кг и динамическую грузоподъемность 150 кг при скорости движения 3 км/ч, что позволяет использовать его в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
PQR260x85-Ø25 HL74 2PR
EAN
4031582321081
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 3 км/ч
150 kg
Грузоподъемность статическая
150 kg
Общий вес
1,04 kg
Название продукта
Puretech air
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (A)
55 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Пневматическая шина, профиль блока
Диаметр отверстия Ось
25 mm
Длина хаба
74 mm
Ширина Протектор
85 mm
Диаметр
260 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами