Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Puretech air представляет собой специализированный компонент для кастора, изготовленный из листовой стали с роликовым игольчатым подшипником. Диаметр колеса составляет 260 мм, ширина протектора достигает 85 мм, а длина ступицы равна 74 мм. Диаметр отверстия под ось составляет 25 мм. Протектор выполнен из пневматической шины с профилем блока, обеспечивающей оптимальное сцепление и амортизацию. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 300 кг и динамическую грузоподъемность 150 кг при скорости движения 3 км/ч, что позволяет использовать его в различных промышленных и коммерческих приложениях с высокими требованиями к надежности и долговечности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
DQR260x85-Ø25 HL74 4PR
EAN
4031582318111
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 3 км/ч
150 kg
Грузоподъемность статическая
300 kg
Общий вес
1,35 kg
Название продукта
Puretech air
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (A)
55 Береговая А
Материал корпуса
Листовая сталь
Материал протектора
Пневматическая шина, профиль блока
Диаметр отверстия Ось
25 mm
Длина хаба
74 mm
Ширина Протектор
85 mm
Диаметр
260 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами