Колесо 82 mm
Novatech
EAN:
4031582369540
Номер продукта:
RK.ETP082x68-Ø47x12
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Плавное скольжение
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного колеса (ролика) и характеризуется диаметром 82 мм при шири...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного колеса (ролика) и характеризуется диаметром 82 мм при ширине беговой дорожки 68 мм. Беговая дорожка изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и плавное движение. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 1400 кг и динамическую грузоподъемность 700 кг при скорости движения до 3 км/ч. Корпус колеса выполнен из материала, обеспечивающего долговечность и надежность конструкции при эксплуатации в различных условиях.
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
Плавное скольжение
Скользящая поверхность из полипропилена для мягких полов и тефлоновая поверхность для твердых полов