Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов с диаметром 85 мм и шириной протектора 90 мм. Материал корпуса не определен, протектор изготовлен из мягкого полипропилена. Статическая грузоподъемность составляет 1600 кг. Динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости движения: 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
RK.ETP085x90-Ø47x14
EAN
4031582329001
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
800 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
640 kg
Грузоподъемность статическая
1600 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
1,16 kg
Название продукта
Novatech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Неопределенный
Материал протектора
Полипропилен, мягкий
Диаметр Шариковый подшипник
47 mm
Ширина Шариковый подшипник
14 mm
Ширина Протектор
90 mm
Диаметр
85 mm
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
Плавное скольжение
Скользящая поверхность из полипропилена для мягких полов и тефлоновая поверхность для твердых полов