Колесо 82 mm
Novatech
EAN:
4031582330656
Номер продукта:
RK.ETP082x96-Ø52x14
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Плавное скольжение
Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов с диаметром 82 мм и шириной протектора 96 мм. Протектор изготовле...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов с диаметром 82 мм и шириной протектора 96 мм. Протектор изготовлен из мягкого полипропилена, материал корпуса не определен. Динамическая грузоподъемность составляет 750 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1500 кг, что обеспечивает надежную работу в условиях высоких нагрузок.
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
Плавное скольжение
Скользящая поверхность из полипропилена для мягких полов и тефлоновая поверхность для твердых полов