Колесо 125 mm
Elastech
EAN:
4031582508383
Номер продукта:
RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Плавное скольжение
Колесо Elastech предназначено для использования в составе поворотного колеса тележки и характеризуется диаметром 125 мм при шири...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Колесо Elastech предназначено для использования в составе поворотного колеса тележки и характеризуется диаметром 125 мм при ширине беговой дорожки 40 мм. Беговая дорожка изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и плавное движение. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 320 кг и динамическую грузоподъемность 160 кг при скорости движения до 4 км/ч. Корпус колеса выполнен из неопределенного материала, обеспечивающего долговечность и надежность в условиях интенсивной эксплуатации.
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
Плавное скольжение
Скользящая поверхность из полипропилена для мягких полов и тефлоновая поверхность для твердых полов
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Эргономичная ножная педаль
Легкодоступная и удлиненная педаль XL для ручной блокировки направления