Колесо 85 mm
Novatech
EAN:
4031582369564
Номер продукта:
RK.ETP085x55-Ø47x12,5
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Плавное скольжение
Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов диаметром 85 мм с шириной протектора 55 мм, изготовленный из неоп...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов диаметром 85 мм с шириной протектора 55 мм, изготовленный из неопределенного материала корпуса и оснащенный протектором из мягкого полипропилена. Изделие обеспечивает статическую грузоподъемность до 1100 кг и динамическую грузоподъемность 550 кг при скорости движения до 3 км/ч, что делает его подходящим для применения в промышленном оборудовании и транспортных системах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции