Колесо 82 mm
Novatech
EAN:
4031582330397
Номер продукта:
RK.ETP082x62-Ø47x13
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Плавное скольжение
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного колеса тележки и характеризуется диаметром 82 мм с шириной...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного колеса тележки и характеризуется диаметром 82 мм с шириной беговой дорожки 62 мм. Беговая поверхность изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и плавное движение. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 1200 кг и динамическую грузоподъемность 600 кг при скорости движения до 3 км/ч. Корпус колеса выполнен из материала, обеспечивающего долговечность и надежность в условиях интенсивной эксплуатации.
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
Плавное скольжение
Скользящая поверхность из полипропилена для мягких полов и тефлоновая поверхность для твердых полов