Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Колесо Novatech представляет собой колесный элемент для роликовых опор с диаметром 85 мм и шириной протектора 75 мм. Протектор изготовлен из мягкого полипропилена, корпус выполнен из неопределенного материала. Динамическая грузоподъемность составляет 700 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 1400 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
RK.ETP085x75-Ø47x15
EAN
4031582330809
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 3 км/ч
700 kg
Грузоподъемность статическая
1400 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Название продукта
Novatech
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Неопределенный
Материал протектора
Полипропилен, мягкий
Диаметр Шариковый подшипник
47 mm
Ширина Шариковый подшипник
15 mm
Ширина Протектор
75 mm
Диаметр
85 mm
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Плавное скольжение
Скользящая поверхность из полипропилена для мягких полов и тефлоновая поверхность для твердых полов